Operator FrameStartToSignal
Operator Library: Signal
當檢測到輸入圖像的開頭時,運算子會產生一個信號脈衝。
運算子的輸入是一個圖像串流。
運算子會等待輸入圖像的第一個像素。
當檢測到第一個像素時,會輸出一個時脈週期的信號脈衝。
請參閱以下圖示說明:
請注意,在 VisualApplets 中可能存在空白圖像。
對於空白圖像,運算子無法找到第一個像素。
在這種情況下,運算子將會在畫格結尾處輸出一個脈衝。
如果畫格的第一行不包含任何像素,運算子將會在第一行結尾處輸出一個脈衝。
此運算子不支援 VisualApplets 功能模擬。
| Property |
Value |
| Operator Type |
M |
|
Input Link
|
I,影像資料輸入 |
|
Output Link
|
O,訊號輸出 |
| Link Parameter |
Input Link I |
Output Link O |
| Bit Width |
[1, 64] |
1 |
| Arithmetic |
{unsigned, signed} |
unsigned |
| Parallelism |
any |
1 |
| Kernel Columns |
any |
1 |
| Kernel Rows |
any |
1 |
| Img Protocol |
VALT_IMAGE2D |
VALT_SIGNAL |
| Color Format |
any |
VAF_GRAY |
| Color Flavor |
any |
FL_NONE |
| Max. Img Width |
any |
any |
| Max. Img Height |
any |
any |
|
|
針對無符號數值,輸入 Bit Width 的範圍是 [1, 64]。
針對有符號輸入,範圍是 [2, 64]。
針對無符號彩色輸入為 [3, 63],針對有符號彩色輸入則為 [6, 63]。
|
以下範例顯示了 FrameStartToSignal 運算子的使用方式: