Operator Library: Prototype
![]() |
Warning |
|---|---|
|
免責聲明:此模組屬於 prototype library 的一部分。內容絕對屬於初步性質,且隨時可能進行大幅更改甚至移除。因此,此模組不得用於正式生產設計中,僅供測試用途。 |
RGB2XYZ 模組將預期的 CIE XYZ 色彩空間轉換為 L*A*B*。係數可進行參數化以支援自訂轉換。
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | {24, 30, 36} | as I |
| Arithmetic | signed | as I |
| Parallelism | any | as I |
| Kernel Columns | 1 | as I |
| Kernel Rows | 1 | as I |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | as I |
| Color Format | VAF_COLOR | as I |
| Color Flavor | FL_XYZ | FL_LAB |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |

![[警告]](../common/images/admon/warning.png)
上一頁

