Operator Library: Base
MergePixel operator會將具有相同 Parallelism 的多個輸入連線的像素合併為一個具有較大 Bit Width 的像素。 輸入的位元會被串接。輸入 I0 的位元將會對應到輸出的較低位元。 所有輸入可以具有不同的 Bit Width。 輸出永遠是無號的。如果合併的是有號像素,則只會重新解釋並串接這些位元。
每個色彩元件都會分別進行合併。
下圖顯示了將三個輸入連線合併為一個連線的過程。
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | O |
| 輸入連結 | I0, 資料輸入 I[n], n > 0, 資料輸入 |
| Output Link | O, data output |
以下範例顯示了 MergePixel operator的使用方式:
-
'Simple Threshold Binarization'
用於二值化的簡單閾值處理。
-
範例 - 顯示在線掃描應用中使用 operator Blob_Analysis_1D。
-
範例 - 顯示 operator Blob_Analysis_2D 的用法。 此 applet 會將輸入資料進行二值化並判定 Blob 分析結果。 結果以及原始影像會透過兩個 DMA 通道輸出。
-
範例 - 計算兩張連續影像之間的差異。 系統會對這些差異進行閾值處理,並透過 DMA 通道輸出。
-
範例 - 將二值化侵蝕影像與原始影像進行比較。 若兩者相異,則會偵測到邊緣。
-
範例 - 一種 High Speed 且強固的雷射線偵測演算法。 此演算法可決定重心座標以取得亞像素解析度結果。




上一頁