運算子庫:硬體平台
此運算子為來自 CXP over Fiber(CoF )攝影機的觸發 資料,提供一個接收器,將其傳送至VisualApplets 設計。
RX 觸發訊號是一個 4 位元值, 代表 CXP 標準中定義的觸發類型。最多可定義 16 種不同的 觸發類型。每接收一個觸發封包,操作器便會輸出一個 4 位元資料字(觸發類型),該資料字屬於 0D 資料流的一部分。
該運算子會對接至 CoF 攝影機內的 RX 主通道,以及幀擷取器連接埠。設計規則檢查 (DRC) 會檢查 是否已實例化對應的攝影機運算子,以及CoFCamera與 CoFRxTrigger運算子之間的主通道選取 是否一致。 若發生錯誤, DRC 會顯示錯誤訊息,且該運算子將疊加紅色背景。 兩者並無特定的實例化順序,CoFCamera與 CoFRxTrigger皆可依需求使用。但要通過 DRC 檢查, 必須同時具備這兩項運算子,並將其正確映射至對應的連接埠。
| 可用於硬體平台 |
|---|
| imaFlex 2 Dual 100 |
資源
運算子會將 FiberConnection 參數設定鏡射到 對話方塊中做為唯讀參數。如果您從 功能表中開啟 對話方塊,即可檢視 FPGA 裝置資源。裝置資源為唯讀:
根據所分配的埠,該資源的類型為 Port[0]CoF RX 觸發通道,或為 Port[1]CoF RX 觸發通道,其索引範圍為 0 至 3。 操作員始終僅分配一條通道,因為觸發封包的傳輸 始終透過主通道進行。
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 4 |
| Arithmetic | 無號數 |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_PIXEL0D |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| FiberConnection | |
|---|---|
| Type | 靜態寫入參數 |
| Default | port_0_lane_0 |
| Range | {port_0_lane_0, port_1_lane_0} |
|
此參數用以指定攝影機連接至哪個 QSFP28 埠,以及該埠的哪條通道為主通道:即 能夠接收觸發封包的通道。 僅限具備 4 條車道 的相機配置,才 0 號埠 及 第 1 埠。因此, CoFRxTrigger僅能使用 僅能於 0 通道 使用 。 所選的 QSFP28 埠僅能在 該埠的 AppletProperties運算子中的FiberProtocol參數 設定為 CoF ,而非 DataForwarding。 如果 FiberProtocol 設定為 DataForwarding ,且 CoFRxTrigger運算子嘗試映射至 該光纖埠時,設計規則檢查 (DRC) 將產生錯誤訊息。 在此 情況下,FiberConnection參數將 被標記為衝突狀態(紅色),將游標懸停其上時,會顯示一則快速提示 說明訊息,解釋此衝突原因。 同一條通道上,僅能有一個 CoFRxTrigger運算子使用相同的 硬體 QSFP28 埠。多個運算子之間的對應關係必須 在整個設計中保持唯一。 該 CoFRxTrigger運算子預期在同一主 通道上存在一個CoFCamera運算子。若未滿足此條件, FiberConnection參數將被標記 為發生衝突(紅色),將游標懸停於其上時,將顯示一則快速提示說明 ,解釋此衝突的原因。 |
|


上一頁

