Operator Library: Hardware Platform
運算子 NativeTrgportInExt 提供了連接 microEnable 數位輸入的介面。 所有八個輸入觸發接腳皆可透過此運算子進行存取。
| 適用於硬體平台 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| Link Parameter | 輸出 Link TrgI1 | 輸出 Link TrgI1..TrgI8 |
|---|---|---|
| Bit Width | 1 | TrgI[1]] |
| Arithmetic | unsigned | TrgI[1] |
| Parallelism | 1 | TrgI[1] |
| Kernel Columns | 1 | TrgI[1] |
| Kernel Rows | 1 | TrgI[1] |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | TrgI[1] |
| Color Format | VAF_GRAY | TrgI[1] |
| Color Flavor | FL_NONE | TrgI[1] |
| Max. Img Width | any | TrgI[1] |
| Max. Img Height | any | TrgI[1] |

上一頁

