Operator Library: Hardware Platform
提供存取 microEnable 數位輸出與 CC 輸出的介面。 此運算子可存取四個數位輸出以及四個 Camera Link 觸發輸出 CC1 至 CC4。 此運算子需要一個類型為 CameraControl 的資源。 請在資源對話方塊中設定相機的資源索引。 若資源索引設為 0,將使用數位輸出 0 至 3 以及連接埠 A 上相機的 CC 輸出。 若索引設為 1,將使用數位輸出 4 至 7 以及相機連接埠 B 的 CC 輸出。 請參閱 'Allocation of Device Resources' 以取得更多資訊。
關於數位輸出與接腳連接器的對應關係,請參閱擷取卡硬體手冊。
| 適用於硬體平台 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| Link Parameter | 輸入 Link TrgO1..TrgO4] | 輸入 Link CC1..CC4 |
|---|---|---|
| Bit Width | 1 | 1 |
| Arithmetic | unsigned | unsigned |
| Parallelism | 1 | 1 |
| Kernel Columns | 1 | 1 |
| Kernel Rows | 1 | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE | FL_NONE |
| Max. Img Width | any | any |
| Max. Img Height | any | any |

上一頁

