Operator FrameEndToSignal
Operator Library: Signal
當偵測到輸入影像結束時,此 operator 會產生一個信號脈衝。
operator 的輸入為影像串流。
operator 會等待輸入影像串流結束。
當偵測到影格結束時,會輸出一個時脈週期的信號脈衝。
請注意,影格結束可能不會直接發生在最後一個影格像素之後。
請參閱以下圖片以取得說明:
請注意,VisualApplets 中可能存在空白影像。
operator 也會針對空白影格產生信號脈衝。
此運算子不支援 VisualApplets 功能模擬。
| Property |
Value |
| Operator Type |
M |
|
Input Link
|
I,影像資料輸入 |
|
Output Link
|
O,訊號輸出 |
| Link Parameter |
Input Link I |
Output Link O |
| Bit Width |
[1, 64] |
1 |
| Arithmetic |
{unsigned, signed} |
unsigned |
| Parallelism |
any |
1 |
| Kernel Columns |
any |
1 |
| Kernel Rows |
any |
1 |
| Img Protocol |
VALT_IMAGE2D |
VALT_SIGNAL |
| Color Format |
any |
VAF_GRAY |
| Color Flavor |
any |
FL_NONE |
| Max. Img Width |
any |
any |
| Max. Img Height |
any |
any |
|
|
針對無符號數值,輸入 Bit Width 的範圍是 [1, 64]。
針對有符號輸入,範圍是 [2, 64]。
針對無符號彩色輸入為 [3, 63],針對有符號彩色輸入則為 [6, 63]。
|
以下範例顯示了 FrameEndToSignal operator 的使用方式: