Operator Library: Signal
此算子將輸入端的影像資料串流轉換為訊號串流。 輸入端為二進位(1 位元)影像串流。 對於輸入端值為零的每個像素,將輸出低訊號(零)。 對於輸入端值為一的每個像素,將輸出高訊號(一)。 影像資料串流包含像素之間的間隙。 算子會使用最後一個有效的輸入像素值來 Fill 輸出端的這些間隙。 請參閱下圖以取得說明。
此運算子不支援 VisualApplets 功能模擬。
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | 1 | 1 |
| Arithmetic | unsigned | unsigned |
| Parallelism | 1 | 1 |
| Kernel Columns | 1 | 1 |
| Kernel Rows | 1 | 1 |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE | FL_NONE |
| Max. Img Width | any | any |
| Max. Img Height | any | any |
以下範例顯示了 PixelToSignal 算子的使用方式:

上一頁