Operator Library: Synchronization
此算子會產生指定寬度和高度的空白二進位影像。 該算子不需要任何輸入連接。 輸出的影像寬度和高度是透過參數 ImageWidth 和 ImageHeight 來指定的。
該算子將以可能的最大速度輸出空白影像。 因此,輸出速度僅受限於輸出連接 Parallelism 以及後續算子。 如果後續算子無法處理 CreateBlankImage 所產生的資料速率,VisualApplets 流量控制將會限制頻寬。
通常,此算子用於測試實作的功能,而無需連接相機。 透過使用諸如 Coordinate_x、 Coordinate_y 和 ImageNumber 等算子,該算子可用於產生 Test Patterns。 結合算子 ImageValve,可以控制影格率、行率或像素率。
所產生影像的影像尺寸只能在未執行擷取(即停止)時進行變更。
在 1D 應用程式的情況下,會忽略 ImageHeight 參數。 在 0D 應用程式的情況下,ImageWidth 和 ImageHeight 皆會被忽略。
該算子可以輕鬆搭配 VisualApplets 模擬使用。 該算子本身會產生模擬影像。 它作為模擬來源運作。 因此,不需要在算子的輸出連接上新增模擬來源探針。
![]() |
模擬期間的行為 |
|---|---|
|
每個模擬步驟中,算子至少會輸出一個資料集。根據輸出連接埠目前的連接組態, 此資料集為
這些參數的預設值為 1。根據輸出連接埠目前的連接組態,僅有相關的 參數可編輯,其他則為非使用中。亦即,對於 0D,僅 PixelsToSimulate 可編輯,而對於 1D,參數 LinesToSimulate 和 ImageWidth 可編輯。 |
當在擷取過程中變更參數 ImageHeight 或 ImageWidth 時,算子可保證影像完整性。 在完成目前影格輸出後,算子將開始使用新的參數值。
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | any |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| ImageWidth | |
|---|---|
| Type | dynamic/static read/write parameter |
| Default | 1024 |
| Range | [0, 最大輸出影像寬度],步長 = 輸出 Parallelism |
|
指定所產生影像的寬度。 只有在算子的輸出影像協定設為 VALT_IMAGE2D 或 VALT_LINE1D 時,此參數才會啟用。 |
|
| ImageHeight | |
|---|---|
| Type | dynamic/static read/write parameter |
| Default | 1024 |
| Range | [1, Maximum Output Image Height] |
|
指定所產生影像的高度。 只有在算子的輸出影像協定設為 VALT_IMAGE2D 時,此參數才會啟用。 |
|
| FramesToSimulate | |
|---|---|
| Type | 靜態寫入參數 |
| Default | 1 |
| Range | [1, 2^32 - 1] |
|
如果輸出連接影像協定設為 VALT_IMAGE2D, 此參數會指定為單一模擬步驟所產生的影格數。 有關 2D 模擬的更多資訊,請參閱 'Simulation'。 只有在輸出影像協定設為 VALT_IMAGE2D 時,才能變更此參數。 |
|
| LinesToSimulate | |
|---|---|
| Type | 靜態寫入參數 |
| Default | 1 |
| Range | [1, 2^32 - 1] |
|
如果輸出連接影像協定設為 VALT_LINE1D, 則必須指定模擬的行數。 此參數用於指定模擬影像高度。 有關 1D 模擬的更多資訊,請參閱 'Simulation'。 只有在輸出影像協定設為 VALT_LINE1D 時,才能變更此參數。 |
|
| PixelsToSimulate | |
|---|---|
| Type | 靜態寫入參數 |
| Default | 1 |
| Range | [1, 2^32 - 1],步長 = 輸出 Parallelism |
|
如果輸出連接影像協定設為 VALT_PIXEL0D, 則必須指定模擬的像素串流大小。 此參數用於指定模擬像素串流寬度。 有關 0D 模擬的更多資訊,請參閱 'Simulation'。 只有在輸出影像協定設為 VALT_LINE0D 時,才能變更此參數。 |
|
以下範例顯示了算子 CreateBlankImage 的使用方式:
-
'Color Plane Separation Option 5 - Sequential Output with Advances Processing'
色彩平面分離範例。 RGB 輸入被分割成其組成部分,並透過一個 DMA 通道進行順序輸出。 分割是透過平行收集相同組件並使用 FrameBufferRandomRead 進行讀取來執行的。
-
用於 DMA、RAM、GPIO、Trigger 和 LED 的硬體自我測試範例。
-
範例 - 測量影像尺寸,可用於分析設計流程。
-
範例 - 基於偵錯目的,可以手動插入影像。
-
範例 - 基於偵錯目的,可以調查連結上的影像傳輸狀態。
-
範例 - 基於偵錯目的,Scope operator 提供了用於分析灰階圖片的選項。.
-
範例 - 移動平均 - 迴圈

![[備註]](../common/images/admon/note.png)
上一頁