目錄
- AppletProperties
- BaseGrayCamera
- BaseRgbCamera
- BoardStatus
- CameraControl
- CLHSDualCamera
- CLHSPulseIn
- CLHSPulseOut
- CLHSSingleCamera
- CoFCamera
- CoFPortStatus
- CoFRxTrigger
- CoFTxTrigger
- CxpAcquisitionStatus
- CxpCamera
- CxpCameraMultiTap
- CXPDualCamera
- CXPQuadCamera
- CXPSingleCamera
- CxpPortStatus
- CxpRxTrigger
- CxpTxTrigger
- DFLed
- DFRxData
- DFRxMeta
- DFTxData
- DFTxMeta
- DmaFromPC
- DmaToPC
- FullGrayCamera
- FullRgbCamera
- GPI
- GPO
- LED
- MediumGrayCamera
- MediumRgbCamera
![]()
Library Hardware Platform 包含僅適用於特定硬體平台裝置的運算子。
以下列表總結了 Library Hardware Platform 的所有運算子
| Operator Name | 短說明 | 推出時間 | |
|---|---|---|---|
| AppletProperties |
控制 applet 和主機板硬體設定。 |
版本 2.1 | |
| BaseGrayCamera |
支援適用於線形掃描和面形掃描相機的任何 BASE GRAY 設定。 |
版本 2.2 | |
| BaseRgbCamera |
支援適用於線形掃描和面形掃描相機的任何 CL RGB BASE 設定。 |
版本 2.2 | |
| BoardStatus |
提供唯讀參數,以便在執行階段監控目前的主機板狀態。 |
版本 2.1 | |
| CameraControl |
提供 Camera Link CC 連接埠的介面。 |
Version 1.3 | |
| CLHSDualCamera |
CLHS 相機與 VisualApplets 之間的影像資料介面。 |
版本 3.0.3 | |
| CLHSPulseIn |
此運算子管理脈衝訊息的傳送。 |
版本 3.0.3 | |
| CLHSPulseOut |
此運算子管理脈衝訊息的接收。 |
版本 3.0.3 | |
| CLHSSingleCamera |
CLHS 相機與 VisualApplets 之間的影像資料介面。 |
版本 3.0.3 | |
| CoFCamera |
代表執行速度為每條光纖通道 25 Gbit/s 的 CoF (CXP over Fiber) 相機與 VisualApplets 之間的影像資料介面。 |
版本 3.7 | |
| CoFPortStatus |
監控 CXP 光纖通道的狀態。 |
版本 3.7 | |
| CoFRxTrigger |
為從 CoF (CXP over Fiber) 相機傳送至 VisualApplets 設計的觸發資料提供接收器。 |
版本 3.7 | |
| CoFTxTrigger |
允許在 VisualApplets 設計中將觸發封包傳輸至 CoF (CoaXPress over Fiber) 相機。 |
版本 3.7 | |
| CxpAcquisitionStatus |
提供一個訊號,用於指示執行階段環境是否已啟動選定 CXP 相機連接埠的擷取作業。 |
版本 3.3 | |
| CxpCamera |
代表 CXP 相機與 VisualApplets 之間的影像資料介面。 |
版本 3.3 | |
| CxpCameraMultiTap |
代表 CXP 雙接頭相機與 VisualApplets 之間的影像資料介面。 |
版本 4.0 | |
| CXPDualCamera |
CXP 雙通道相機與 VisualApplets 之間的影像資料介面。 |
版本 2.1 | |
| CXPQuadCamera |
CXP 相機與 VisualApplets 之間的影像資料介面。 |
版本 2.1 | |
| CXPSingleCamera |
CXP 相機與 VisualApplets 之間的影像資料介面。 |
版本 2.1 | |
| CxpPortStatus |
監視 CXP 通道的狀態。 |
版本 3.3 | |
| CxpRxTrigger |
為來自 CXP 通道的觸發資料提供接收器。 |
版本 3.3 | |
| CxpTxTrigger |
此 operator 為發送至 CXP 通道的觸發封包提供發送器。 |
版本 3.3 | |
| DFLed |
表示 imaFlex 2 Dual 100擷取卡在資料轉發協定下的前面板槽位 QSFP28 光纖連接埠 LED 控制。 |
版本 3.7 | |
| DFRxData |
表示透過 QSFP28 光纖連接埠的邏輯資料接收鏈結。該鏈結使用所選連接埠內的特定光纖通道,並從另一個擷取卡的輸出端 O 接收資料。RX PHY 的狀態由輸出鏈結 LinkUp 提供。 |
版本 3.7 | |
| DFRxMeta |
表示透過 QSFP28 光纖連接埠的邏輯中繼資料接收鏈結。該鏈結使用所選連接埠內的特定光纖通道,並從另一個擷取卡的輸出端 O 接收中繼資料。RX PHY 的狀態由輸出鏈結 LinkUp 提供。 |
版本 3.7 | |
| DFTxData |
表示透過 QSFP28 光纖連接埠的邏輯資料傳輸鏈結。它使用所選連接埠上指定的光纖通道於 I 輸入鏈結來將資料傳送到另一個擷取卡。TX PHY 的狀態由 LinkUp 輸出鏈結提供。 |
版本 3.7 | |
| DFTxMeta |
表示透過 QSFP28 光纖連接埠的邏輯中繼資料傳輸鏈結。它使用所選連接埠上指定的光纖通道於 I 輸入鏈結來傳輸中繼資料到另一個擷取卡。TX PHY 的狀態由 LinkUp 輸出鏈結提供。 |
版本 3.7 | |
| DmaFromPC |
用於從主機 PC 傳輸的影像資料輸入介面。 |
Version 1.2 | |
| DmaToPC |
用於傳輸至主機 PC 的影像資料輸出介面。 |
Version 1.2 | |
| FullGrayCamera |
支援適用於線陣和面陣相機的任何 FULL GRAY 設定。 |
版本 2.1 | |
| FullRgbCamera |
支援適用於線陣和面陣相機的任何 CL RGB FULL 設定。 |
版本 2.2 | |
| GPI |
提供 microEnable 或 LightBridge 數位輸入的介面。 |
Version 1.3 | |
| GPO |
提供 microEnable 或 LightBridge 數位輸出的介面。 |
Version 1.3 | |
| LED |
提供透過 applet 存取 4 個板載使用者 LED 的介面 |
版本 2.1 | |
| MediumGrayCamera |
支援適用於線陣和面陣相機的任何 MEDIUM GRAY 設定。 |
版本 2.2 | |
| MediumRgbCamera |
支援適用於線陣和面陣相機的任何 CL RGB MEDIUM 設定。 |
版本 2.2 | |
表 56. Library Hardware Platform 的 operators

上一頁

