目錄
![]()
Logic library 包含用於執行比較和布林運算等邏輯運算的 Operator。
以下清單總結了 Library Logic 的所有 Operator
| Operator Name | 短說明 | 推出時間 | |
|---|---|---|---|
| AND |
Performs a bitwise AND operation. |
版本 1.1 | |
| CASE |
多工處理多個格式相同的輸入連線。 |
版本 1.1 | |
| CMP_AgeB |
檢查輸入連線 A 的值是否大於或等於輸入連線 B 的值。 |
版本 1.1 | |
| CMP_AgtB |
檢查輸入連線 A 的值是否大於輸入連線 B 的值。 |
版本 1.1 | |
| CMP_AleB |
檢查輸入連線 A 的值是否小於或等於輸入連線 B 的值。 |
版本 1.1 | |
| CMP_AltB |
檢查輸入連線 A 的值是否小於輸入連線 B 的值。 |
版本 1.1 | |
| CMP_Equal |
檢查兩個輸入連線是否相等。 |
版本 1.1 | |
| CMP_NotEqual |
檢查兩個輸入連線是否不相等。 |
版本 1.1 | |
| IF |
如果對應的條件輸入為 true,則將輸入轉發至輸出。 |
版本 1.1 | |
| IS_Equal |
比較輸入連線值是否等於參數 "Number"。 |
版本 1.1 | |
| IS_GreaterEqual |
比較輸入連線值是否大於或等於參數 "Number"。 |
版本 1.1 | |
| IS_GreaterThan |
比較輸入連線值是否大於參數 "Number"。 |
版本 1.1 | |
| IS_InRange |
比較輸入連線值是否在參數 "From" 與 "To" 所定義的區間內。 |
版本 1.1 | |
| IS_LessEqual |
比較輸入連線值是否小於或等於參數 "Number"。 |
版本 1.1 | |
| IS_LessThan |
比較輸入連線值是否小於參數 "Number"。 |
版本 1.1 | |
| IS_NotEqual |
比較輸入連線值是否不等於參數 "Number"。 |
版本 1.1 | |
| NOT |
對輸入位元執行位元 NOT 運算。 |
版本 1.1 | |
| OR |
執行位元 OR 運算。 |
版本 1.1 | |
| XNOR |
執行位元 XNOR 運算。 |
版本 1.1 | |
| XOR |
執行位元 XOR 運算。 |
版本 1.1 | |
表 44. Library Logic 的 Operator

上一頁