針對 JPEG 彩色壓縮,我們為 microEnable 5 marathon 平台提供六個範例設計,適用於 Camera Link 與 CoaxPress 相機介面以及不同的鏈結配置和頻寬。每個設計都使用針對特定平台與頻寬進行最佳化的彩色 JPEG 壓縮 user library 元素。針對 CoaxPress 12 平台 imaFlex Quad 與 Penta,則提供兩個用於彩色 JPEG 壓縮的範例設計。可用設計版本、user library 元素、相機介面與輸入頻寬請參見下表:
| 範例 | 相機介面 | User Library Element | 處理序數量 | 每個相機介面的輸入頻寬 |
|---|---|---|---|---|
| JPEG_DualBaseAreaBayer.vad | Camera Link Base (mE5-MA-VCL) | JPEG_Encoder_ Color_300MPs_ VCL | 2 | Camera Link Base Speed 255MP/s:Parallelism 4,設計時脈頻率:125 MHz |
| JPEG_SingleFullAreaBayer.vad | Camera Link Full (mE5-MA-VCL) | JPEG_Encoder_ Color_850MPs_ VCL | 1 | Camera Link Full Speed 850 MP/s:Parallelism 8,設計時脈頻率:170 MHz |
| JPEG_SingleCXP6x4AreaBayer.vad | CoaxPress 6 Quad Link (mE5-MA-VCX-QP) | JPEG_Encoder_ Color_ 2500MPs_ VCX | 1 | 2500 MPixel/s:Parallelism 16,設計時脈頻率:160 MHz |
| JPEG_DualCXP6x2AreaBayer.vad | CoaxPress 6 Dual Link (mE5-MA-VCX-QP) | JPEG_Encoder_ Color_ 800MPs_ VCX | 1 | 平均頻寬 800 MPixel/s:Parallelism 8,設計時脈頻率:160 MHz |
| JPEG_TripleCXP6x1AreaBayer.vad | CoaxPress 6 Single Link (mE5-MA-VCX-QP) | JPEG_Encoder_ Color_ 600MPs_ VCX | 1 | 平均頻寬 600 MPixel/s:Parallelism 4,設計時脈頻率:155 MHz |
| JPEG_CXP12Bayer.vad | CoaxPress 12 Single (x1)、Dual (x2) 與 Quad (x4) Link (iF-CXP12-Q) | JPEG_Encoder_ Color_iF | 1 | CoaxPress 12 Single、Dual 與 Quad Link 速度:Parallelism 4、12 與 24,設計時脈頻率:312.5 MHz |
| JPEG_CXP12Bayer.vad | CoaxPress 12 Single (x1)、Dual (x2) 與 Quad (x4) Link (iF-CXP12-P) | JPEG_Encoder_ Color_iF | 1 | CoaxPress 12 Single、Dual 與 Quad Link 速度:Parallelism 4、12 與 24,設計時脈頻率:312.5 MHz |
表 20. 彩色 JPEG 編碼的設計版本

上一頁

