授權模型

每個使用 VA IP 核心的硬體裝置均配備一個 執行時授權。執行時授權的費用取決於 感測器的最大頻寬、影像處理應用程式可 最大程度使用的 FPGA 資源數量,以及 DRAM 介面的可用性。

您可以自行產生執行時授權。 若要產生 授權,您需向 Basler 取得一個基於「按次計費」 模式運作的硬體加密器。該加密器內預先設定了特定效能等級的 使用單位數量(每份執行時授權佔用 1 個單位)。當加密器上的所有單位皆已用罄時,您可 購買新的單位配額,並將其載入至加密器中。 

採用「按使用量付費」模式的優勢:

  1. 您的裝置無需額外安裝任何硬體

  2. 可靠地保護您的智慧財產權,因為 FPGA 內部的序列號(FPGA 的 DNA)已 整合至授權中

  3. 輕鬆將授權整合至生產 流程中

您可以從以下效能等級中進行選擇:

Economy

中等資源,無 DRAM 介面

頻寬類別

150 MB/s

500 MB/s

1000 MB/s

無限制

表現等級

E150

E500

E1000

EL

感測器頻寬

最高 150 MB/s

最高 500 MB/s

最高 1000 MB/s

無限制

可用資源

最多 50,000 個 LUT4

最多 100,000 個 LUT4

最多 150,000 個 LUT4

最多 200,000 個 LUT4

DRAM 介面

不支援

不支援

不支援

不支援

eXtended

DRAM 擁有豐富的資源與支援

表現等級

X150

X500

X1000

XL

感測器頻寬

最高 150 MB/s

最高 500 MB/s

最高 1000 MB/s

無限制

可用資源

最多 100,000 個 LUT4

最多 300,000 個 LUT4

最多 500,000 個 LUT4

最多 750,000 個 LUT4

DRAM 介面

已支援

已支援

已支援

已支援

Superior

DRAM 的最大資源與支援

表現等級

S150

S500

S1000

SL

感測器頻寬

最高 150 MB/s

Up to 500 MB/s

最高 1000 MB/s

無限制

可用資源

無限制

無限制

無限制

無限制

DRAM 介面

已支援

已支援

已支援

已支援