針對 JPEG 色彩壓縮,微Enable 5marathon 平台提供六種範例設計,適用於 CameraLink 及 CoaxPress 攝影機 介面,並支援不同的鏈路配置與 頻寬。每種設計均採用一個針對色彩 JPEG 壓縮的用戶函式庫元件,該元件已針對 特定平台與頻寬進行優化。 請參閱下表,了解可用的設計版本、使用者函式庫元件、攝影機介面以及 輸入頻寬:
| 範例 | 相機介面 | User Library Element | 處理序數量 | 每個相機介面的輸入頻寬 |
|---|---|---|---|---|
| JPEG_DualBaseAreaBayer.va | Camera Link Base (mE5-MA-VCL) | JPEG_Encoder_ Color_300MPs_ VCL | 2 | Camera Link Base Speed 255MP/s:Parallelism 4,設計時脈頻率:125 MHz |
| JPEG_SingleFullAreaBayer.va | Camera Link Full (mE5-MA-VCL) | JPEG_Encoder_ Color_850MPs_ VCL | 1 | Camera Link Full Speed 850 MP/s:Parallelism 8,設計時脈頻率:170 MHz |
| JPEG_SingleCXP6x4AreaBayer.va | CoaxPress Quad Link(mE5-MA-VCX-QP ) | JPEG_Encoder_ Color_ 2500MPs_ VCX | 1 | 2500 MPixel/s:Parallelism 16,設計時脈頻率:160 MHz |
| JPEG_DualCXP6x2AreaBayer.va | CoaxPress Dual Link (mE5-MA-VCX-QP) | JPEG_Encoder_ Color_ 800MPs_ VCX | 1 | 平均頻寬 800 MPixel/s:Parallelism 8,設計時脈頻率:160 MHz |
| JPEG_TripleCXP6x1AreaBayer.va | CoaxPress 單鏈路 (mE5-MA-VCX-QP) | JPEG_Encoder_ Color_ 600MPs_ VCX | 1 | 平均頻寬 600 MPixel/s:Parallelism 4,設計時脈頻率:155 MHz |
表 19. 彩色 JPEG 編碼的設計版本

上一頁

