跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

避免 EMI 和 ESD 問題 (blaze)#

本主題說明如何避免因電磁干擾 (EMI) 和靜電放電 (ESD) 而導致相機發生故障。

一般資訊#

Basler 相機經常安裝在工業環境中。這些環境通常包含會產生電磁干擾 (EMI) 並可能引起靜電放電 (ESD) 的設備。這可能會導致運行故障,例如誤觸發或影像擷取意外停止。EMI 和 ESD 也會對相機傳輸出的影像 Quality 產生負面影響。

指南#

為避免因 EMI 和 ESD 而導致相機故障,請遵循以下一般準則:

  • 安裝相機時,應盡可能遠離會產生火花或強電磁場的設備。
  • 讓連接線遠離未屏蔽的電動馬達、變壓器、未屏蔽的線圈以及採用切換技術的電氣設備。
  • 務必使用高品質的屏蔽連接線。使用高品質的連接線是防範 EMI 和 ESD 的最佳手段之一。
  • 盡量使用長度適中的相機連接線,並嘗試讓相機連接線與電源線彼此平行佈線。避免將相機連接線盤繞起來。如果連接線過長,請以蛇形路徑鋪設,而不是將連接線盤繞。
  • 試著將所有接地端連接至單一點,例如,整個系統使用單一電源插座,並將所有接地端連接至該單一插座。這有助於避免大型接地迴路。(大型接地迴路可能是 EMI 問題的主要原因。)
  • 在主電源供應器上使用線路濾波器。
  • 採取下列措施以降低靜電放電的風險:
    • 在安裝位置(例如地板、工作場所)使用導電材料。
    • 使用合適的衣物(棉質)與鞋子。
    • 控制環境濕度。低濕度可能會導致 ESD 問題。

Basler 應用備忘錄 Avoiding EMI and ESD in Basler Camera Installations 提供有關避免 EMI 和 ESD 的更詳細資訊。