影像視窗#
使用 blaze Viewer 開始進行影像擷取時,圖像視窗區域中會開啟四個視窗。它們會顯示相機所擷取場景的 3D 與 2D 檢視。
-
Point Cloud (3D):雲端中的每個點都包含三個值,分別代表光線反射點的 XYZ 座標。根據預設,Point Cloud 的顯示會利用來自 Point Cloud 和 Confidence Image 的資訊。較近的點會以紅色顯示,較遠的點則以藍色顯示。顏色的強度由 confidence 決定。測量的 confidence 值越高,點的顏色就會越深。
使用 Window 功能表,您可以開啟帶有彩色 Point Cloud 的其他視窗。intensity point cloud 會使用來自 Intensity Image 的資訊為 Point Cloud 著色,該影像為代表反射光脈衝(近紅外光)亮度的灰階影像。Color point cloud 則會使用 Point Cloud 資料將較近的點著色為紅色,並將較遠的點著色為藍色。
-
Depth Map (2D):Depth Map 是根據 Point Cloud 資料計算得出的。根據預設,Depth Map 會以彩色顯示。使用 Window 功能表,您可以開啟以彩色或灰階顯示的其他 Depth Map 視窗。
- Intensity Image (2D):Intensity Image 顯示反射光脈衝(近紅外光和環境光)的亮度。物件越近,在 Intensity Image 中看起來就越亮。
- Confidence Map (2D):Confidence Map 代表深度影像資料可靠程度的量測值。值越高(也就是像素越亮),測量結果就越可靠。
所有這些 Image Components 都可以使用 Save Depth and Image Data 指令儲存為單獨的檔案。
資訊
blaze Viewer 中顯示的圖像視窗僅代表相機所傳輸資料的視覺化呈現。這表示如果您關閉視窗,並不會停止相機將資料傳輸到您的電腦。
使用 Pixel Information 窗格#
您可以在任一圖像視窗中選取任意點,以在 Pixel Information 窗格中取得關於該點的更多詳細資訊。下列資訊可供使用:
- Vertical/Horizontal Pixel Position:像素在感光元件上的位置。
- X/Y/Z Coordinates:像素在三維座標系中的位置。
- Intensity:像素的強度值。
- Distance:該點的距離(以 mm 為單位)。
- Mean Distance:點的平均距離(以 mm 為單位)。Mean Distance 是透過對相鄰像素的距離值進行平均計算而得。
選取點時,請注意以下事項:
- 在 Point Cloud 視窗中選取點時,其他視窗中的對應點也會被選取。
- 當您在任一 2D 檢視中選取某個點時,如果該點有可用的深度資料,系統就會選取 Point Cloud 視窗中的對應點。深度資料可能無法使用的原因包括該點不符合 confidence criteria,或是因為 outlier tolerance 設定而被捨棄。
操作 Point Cloud#
您可以使用滑鼠或鍵盤快速鍵以各種方式操作 Point Cloud。以下是您可以執行的動作清單:
| 動作 | 使用滑鼠 | 使用鍵盤 |
|---|---|---|
| 旋轉 | 左鍵點擊 + 拖曳 | 不適用 |
| 向左旋轉 | ALT + 左鍵點擊 + 向左拖曳 |
|
| 向右旋轉 | ALT + 左鍵點擊 + 向右拖曳 |
|
| 向上旋轉 | SHIFT + 左鍵按住並向上拖曳 |
|
| 向下旋轉 | SHIFT + 左鍵按住並向下拖曳 |
|
| 向左滾動 | CTRL + 左鍵按住並向左拖曳 |
|
| 向右滾動 | CTRL + 左鍵按住並向右拖曳 |
|
| 向左平移 | 右鍵按住並向左拖曳 |
|
| 向右平移 | 右鍵按住並向右拖曳 |
|
| 向上平移 | 滑鼠右鍵 + 向上拖曳 |
|
| 向下平移 | 滑鼠右鍵 + 向下拖曳 |
|
| 放大 |
| + |
| 縮小 |
| - |
| 重設至原始位置 | 不適用 | Pos1 R |
| Point Size of Point Cloud | 不適用 | 數字 1-9 |