跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Operating Mode#

Operating Mode 功能決定了 blaze 相機的工作範圍。您可以在 Short Range 與 Long Range 之間進行選擇。

使用此功能#

運作原理#

blaze 相機的工作原理基於使用具有不同頻率的多個曝光,並結合這些曝光的資料。其結果是高度準確的深度資料。這種方法可確保將來自相機工作範圍之外物體的乾擾降至最低。另一個優點是工作範圍可達 10 m。缺點是這會引入一定程度的動態模糊。

使用 blaze 相機擷取影像時,每個影格由八個子影格組成。其中四個子影格是在 Short Range 下拍攝(頻率為 100 MHz),另外四個子影格則是在 Long Range 下拍攝(頻率為 15 MHz)。這結合了 Short Range 模式較高的準確度與 Long Range 模式較長的工作範圍。

透過選擇 Operating Mode, WorkingRangeMin 和 WorkingRangeMax 參數會隨之改變。這些參數為唯讀。若要調整工作範圍,請使用 DepthMin 和 DepthMax 參數的狀態。

選擇 Operating Mode#

  1. 將 OperatingMode 參數設為下列其中一個值:

    • ShortRange:啟用 Short Range operating mode。
    • LongRange:啟用 Long Range operating mode。

可用的 Operating Mode#

Short Range Long Range
Range 0.3–1.5 m 0.3–10 m
準確度 ±5 mm (0.5–5.5 m) ±5 mm (0.5–5.5 m)
時間雜訊 <0.3 mm (up to 1.5 m) <1 mm (up to 5.5 m)

提高影格速率#

在一般 operating mode 下,blaze 相機可達到 20 fps 的影格速率。啟用 Fast Mode 功能可以提高此影格速率。然而,在 Long Range 模式下工作時,深度資料的準確度與速度(即影格速率)之間存在著權衡。一般建議保持停用 Fast Mode,除非您需要更高的影格速率或想要減少動態偽影。