跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

安全說明 (dart)#

在安裝和使用 dart Classic/R/E 或 dart M 相機模組之前,請務必仔細閱讀本主題中的資訊。

以下安全說明適用於 Basler dart 相機模組。若因對產品操作不當或忽略安全說明而導致任何損壞或傷害,Basler 概不負責。

按一下這裡查看其他語言的安全說明。

一般安全注意事項#

警告 – 感電與火災風險

未核准的電源供應器可能會導致電擊、火災或兩者皆有。可能會造成嚴重受傷或死亡。

  • 您必須使用符合安全特低電壓 (SELV) 與限功率電源 (LPS) 或電源 1 類 (ES1) 與電源 2 類 (PS2) 要求的電源供應器。
  • 如果您使用供電集線器 (Powered Hub) 或供電交換器 (Powered Switch),它們必須符合上述要求。
警告 – 火災危險

未經核准的電源供應器可能會引起火災和灼傷。

  • 您必須使用符合限功率電源 (LPS) 要求的電源供應器。
  • 如果您使用帶電源的集線器或帶電源的交換器,它們必須符合 LPS 要求。
注意 – 超過指定範圍的溫度可能會導致灼傷或相機關閉。

在相機規格給定範圍之外的溫度下操作相機模組會導致以下問題:

  • 相機模組會變熱,觸摸時可能會導致灼傷。
  • 在沒有散熱的情況下操作相機模組可能會導致相機模組關閉,以保護其電氣元件。
  • 相機模組的壽命縮短。

確保足夠的散熱。如需詳細資訊,請參閱提供散熱。

注意 – 超出指定範圍的電壓可能會損壞相機模組。
  • Basler dart M 模組:您必須在相機模組規格中給出的安全操作電壓範圍內提供 I/O 電源。
  • Basler dart M 與 dart E 相機模組:額定操作電壓為 5 VDC。
  • 具備乙太網路供電 (PoE) 功能的 Basler dart M 介面板:電源供應必須符合 IEEE 802.3af 規格。
  • Basler dart USB 3.0 相機:相機電源必須符合 Universal Serial Bus 3.0 規格。額定操作電壓為 5 VDC。
注意 – 使用不合適的鏡頭可能會損壞組件或鏡頭本身。

確保您的鏡頭與鏡頭最大允許侵入深度主題中給出的鏡頭接環尺寸相容。如果您嘗試安裝總侵入深度大於指定值的鏡頭,可能會損壞鏡頭或濾光片固定座,並且相機模組可能無法正常運作。

您可以透過 Basler 網站取得合適的鏡頭。

注意 – 感光元件上的灰塵可能會影響相機模組的效能。
  • 每次移除或更換鏡頭或鏡頭轉接環時,請確保模組朝下。
  • 如果未安裝模組,請將其存放在原廠包裝中。
注意 – dart M:乙太網路連接器上的機械應力可能會損壞 dart M 介面板或 GigE 交換器。

如果機械應力施加於乙太網路連接器(RJ-45 插孔),請為纜線提供應力消除,以防止對 dart M 介面板或 dart M GigE 交換器造成機械損壞。

有關如何避免機械應力的資訊,請參閱安裝說明主題中的 Providing Strain Relief for the RJ45 Connector 節。

注意 – dart Classic/R:使用不正確的插頭可能會損壞 I/O 連接器。

連接至 I/O 連接器的纜線插頭必須具備 6 個公針腳,且必須端接 1.27 mm 間距的雙排插頭。

注意 – 導電接觸可能會損壞電路板。

每當您處理相機模組時,請確保電路板與其他物件沒有導電接觸。導電接觸可能會引起短路或過電壓,進而損壞相機模組。

注意 – 靜電放電 (ESD) 可能會損壞感光元件與電路板。

使用防靜電衣物和材料(例如導電鞋、防靜電手套和 ESD 保護腕帶),以降低靜電放電的風險。

使用導電材料並在安裝地點(例如地板、工作場所)安裝導電墊,以防止產生靜電。

控制環境中的濕度。低濕度會引起 ESD 問題。

請注意下列事項:

  • 如果您使用的是 S 接環或 CS 接環相機模組,請勿拆卸相機前蓋。相機前蓋與電路板已牢固鉚接。若您拆卸相機前蓋,這兩個零件可能會受損。
  • 切勿讓液體、易燃或金屬材料接觸電路板。否則可能會導致故障或引發火災。
  • 請勿移除相機模組的序號標籤。該標籤包含序號。
  • 請勿在強電磁場附近操作相機模組。避免靜電充電。如需更多資訊,請參閱 Avoiding EMI and ESD Problems。
  • 僅在原包裝中運輸和存放相機模組。請勿丟棄包裝。
  • 避免清潔感測器。若必須清潔,請遵循清潔說明,其中亦包含相機外殼的清潔方式。
  • 在使用相機模組之前,請仔細閱讀相機文件。

符合性、預期用途與授權使用者#

一般資訊#

生命維持應用#

這些產品並非設計用於生命維持設備、裝置或系統中;若這些產品發生故障,合理預期會導致人身傷害。Basler 的客戶若將這些產品用於此類應用或進行轉售,須自行承擔風險,並同意完全賠償 Basler 因該等不當使用或銷售所產生的任何損害。

FCC 與 CE 符合性#

Basler dart 相機模組為 OEM 元件。它們不適由終端使用者進行整合。將 dart 相機模組整合至其系統中的使用者應針對電磁干擾執行適當的測試,並套用 CE 與 FCC 符合性。

不過,符合性測試已使用在相機背面安裝金屬背板的 dart 相機模組進行。此設定經判定符合 EN 55022 與 FCC Part 15, Subpart B 規則的 CE 與 FCC 要求。

預期用途#

用於機器視覺的 Basler 數位相機專為室內專業影像擷取而設計。必須符合 Basler Product Documentation 中「Environmental Requirements」一節詳細說明的溫度和濕度要求。必須遵守所有相關的產品文件,包含正確使用相機的指示。

不得將相機用於下列用途:

  • 需要 Basler Product Documentation 中未提及之特殊相機認證的用途與安裝。
  • 需要針對惡劣條件下的使用進行特殊設計與預防措施的用途與安裝。

如果懷疑特定相機是否相容於某些操作條件與用途,請聯絡您的銷售代表。

授權使用者#

用於機器視覺的 Basler 數位相機僅供負責下列任務的專業人員使用:

  • 選擇要使用的相機
  • 相機整合與設定
  • 相機日常使用

Basler Product Documentation 預設使用者具備電機工程師、系統工程師、機電工程師、技術人員以及資訊科技工程師的專業技能。

技能不足或因障礙而無法執行下列任務的人員不得使用相機:

  • 正確使用相機
  • 遵守安全說明
  • 完整理解所有相關的相機文件