跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

電路圖 (Basler 相機)#

本主題提供將 Basler 相機連接至外部電路的範例電路圖。

資訊

關於您的相機型號的電氣要求,請參閱您的相機主題。您可以在面陣與線陣相機專區找到您的相機主題。

電路圖會因相機而異:

關於 racer 2 L 與 racer 2 XL 相機,請參閱racer 2 L 與 racer 2 XL 相機的 I/O 控制主題。

ace 2、boost R 與 racer 2 S 相機#

光學耦合 Input Line#

下圖顯示使用光耦合輸入線 (Line 1) 的典型電路。舉例來說,外部電路中使用的是 TTL 或 CMOS 邏輯閘。

搭配典型外部電路的光耦合輸入線路電路圖

GPIO 輸入線路#

下圖顯示將 GPIO 線路設定為輸入運作時的典型電路。舉例來說,連接了 Line 2,且外部電路中使用的是 TTL 或 CMOS 邏輯閘。

搭配典型外部電路的 GPIO 輸入線路電路圖

下圖顯示使用 GPIO 線路之外部電路的另一個範例。

搭配不同外部電路的 GPIO 輸入線路電路圖

GPIO 輸出線#

下圖顯示將 GPIO 線路設定為輸出運作時的典型電路。舉例來說,連接了 Line 2。此電路僅適用於接受 NPN 通訊的裝置。

搭配典型電壓輸出電路的 GPIO 輸出線路電路圖

boost V 相機#

電氣隔離輸入線#

下圖顯示使用電氣隔離輸入線 (Line 1) 的典型電路。舉例來說,外部電路中使用的是 TTL 或 CMOS 邏輯閘。輸入脈衝必須大於 200 ns 才能被識別為信號。

使用電氣隔離輸入線 (Line 1) 的電路圖

電氣隔離輸出線#

下圖顯示使用電氣隔離輸出線 (Line 2) 的典型電路。此電路僅適用於接受 NPN 通訊的裝置。

使用電氣隔離輸出線 (Line 2) 的電路圖

ace Classic/U/L 相機#

光學耦合 Input Line#

下圖顯示使用光耦合輸入線的典型電路。舉例來說,外部電路中使用的是 TTL 或 CMOS 邏輯閘。

搭配典型外部電路的光耦合輸入線路電路圖

光學耦合 Output Line#

下圖顯示使用光耦合輸出線的典型電路。此電路僅適用於接受 NPN 通訊的裝置。

具有典型電壓輸出電路的光耦合輸出線電路圖

下圖顯示可用於透過 LED 監控光耦合輸出線的典型電路。在此範例中,外部電路中的電壓為 24 VDC。電路中的電流由外部電阻限制。

具有典型 LED 輸出信號的光耦合輸出線電路圖

GPIO 輸入線路#

下圖顯示若您的相機型號具備 GPIO 線路時,將其設定為輸入運作時的典型電路。舉例來說,外部電路中使用的是 TTL 或 CMOS 邏輯閘。

搭配典型外部電路的 GPIO 輸入線路電路圖

下圖顯示了使用 GPIO 線路的外部電路之另一範例(若您的相機型號具備此功能)。

搭配不同外部電路的 GPIO 輸入線路電路圖

GPIO 輸出線#

下圖顯示了當相機型號上的 GPIO 線路(若具備)設定為以輸出模式運作時的典型電路。此電路僅適用於接受 NPN 通訊的裝置。

搭配典型電壓輸出電路的 GPIO 輸出線路電路圖

dart Classic/R 相機#

GPIO 線路#

GPIO 線路電路圖

dart M 相機模組#

GPO 與 GPI 線路#

GPO/GPI 線路電路圖

根據您搭配 dart M 相機模組使用的組件,另請參閱 電路圖(Basler dart M GigE 介面板)或 電路圖(Basler dart M GigE 交換器)。