增益 (dart E)#
增加增益會提高影像的所有像素值。
若要自動調整增益值,請使用 Gain Auto 功能。
使用功能#
設定增益 (Gain)#
- 將相機中的
GainAuto參數設為Off. - 將相機中的
Gain將參數設為所需的值。
參數的最小值和最大值 會根據相機型號、所選的 Pixel Format 以及 Binning 設定而有所不同。
詳細資料#
類比與數位增益#
類比增益是在相機感光元件的訊號轉換為數位值之前套用的。數位增益則是在轉換之後套用,亦即它基本上是對數位化值進行相乘。
增益值#
| 相機型號 | 最低增益設定 | 啟用 Vertical Binning 時的最低增益設定 | 最高增益設定(8-bit Pixel Format) | 最高增益設定(10-bit Pixel Format) | 最高增益設定(12-bit Pixel Format) |
|---|---|---|---|---|---|
| daA2500-60mc | 0 | - | 26.85 | - | - |
| daA2500-60mci | 0 | 不支援 | 33.98 | - | - |
| daA3840-30mc | 0 | - | 15.56 | - | - |
| daA4200-30mci | 0 | 不支援 | 33.06 | - | - |
範例程式碼#
您也可以使用 pylon Viewer 輕鬆設定參數。