通用 I/O (GPIO) 線路#
特性#
- 與光學耦合 I/O 線路不同,GPIO 線路並未預先設定為輸入或輸出線路。您可以手動指定Line Mode。
- 相較於光學耦合 I/O 線路,GPIO 線路具有傳播延遲非常短的優勢。其延遲大約低 10 倍。
- 相較於光學耦合 I/O 線路,GPIO 線路更容易受到 EMI 的影響。在嚴苛的 EMI 環境下,GPIO 線路可能會無法使用。
- GPIO 線路與 TTL 信號相容。
常用任務#
| 工作 | 功能 |
|---|---|
| 指定您是要將 GPIO 線路作為輸入、輸出還是輸入輸出線路運作 | Line Mode |
| 判斷一個或所有 GPIO 線路的當前狀態(高 / 低) | Line Status |
| 設定觸發影像擷取 | 觸發式影像擷取 |
| 為 GPIO 線路選擇輸出信號 | Line Source |
| 反轉所有輸入或輸出信號(高 -> 低、低 -> 高) | Line Inverter |
| 設定 GPIO 線路的 Line Connection | Line Connection |
| 為相機的差動 GPIO 線路啟用終端電阻 | Line Termination |
電路圖範例#
→ 請參閱 Circuit Diagrams。
→ 請參閱I/O Control of racer 2 L and racer 2 XL Cameras