跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Providing Heat Dissipation (blaze)#

您必須提供足夠的散熱機制以維持穩定的相機溫度,這對於可靠的距離量測至關重要。

資訊

本主題中的所有資訊均適用於所有 blaze 與 Smart blaze 相機型號。為求簡潔,文中以 "blaze" 統稱所有型號。

通用指南#

由於每個安裝環境皆不相同,Basler 僅提供以下通用指南:

  • 監控 Temperature State 參數。這是檢查內部測得的溫度是否處於臨界或過溫範圍的最簡單方法。
  • 另一個選項是使用以下方式監控相機的內部溫度 Device Temperature 以確保在正常運作期間,不同位置的溫度保持在建議範圍內:
    • 感光元件板:60 °C
    • 雷射板:75 °C
    • CPU:75 °C
  • 提供充足的散熱。請考慮以下選項之一:
    • 將相機安裝在可作為散熱片的大型導熱組件上。
    • 使用風扇在相機上方產生氣流。
  • 選擇合理的相機設定以避免過熱。
    諸如 Operating Mode、Exposure Time,特別是 Frame Rate 等參數對相機的內部溫度有巨大影響。因此,Basler 建議選擇剛好符合您應用需求的設定,而非例如以實際不需要的高速運作相機。此方法的其他好處包括:
    • 相機在較低溫度下可提供更好的圖像。
    • 相機的使用壽命將得以延長。

過溫保護#

Basler blaze 相機配備了溫度感測器,可量測雷射板、感光元件板和 CPU 的溫度。

如果達到無法再保證相機安全運作的溫度,圖像擷取將自動停止,這也意味著 VCSEL 會被關閉。如果發生這種情況,請試著透過縮短 Exposure Time、降低 Frame Rate 或提供更多散熱來降低相機溫度(見上文)。

將會關閉圖像擷取的溫度:

  • 感光元件板:75 °C
  • 雷射板:85 °C
  • CPU:85 °C

在自動 Acquisition Stop 後重新啟動圖像擷取#

若要找出何時可以安全地重新開啟圖像擷取,請遵循以下步驟:

  1. 請檢查以下項目的數值: TemperatureState 參數中選擇性地指定 HTML 記錄檔 (*.html) 的路徑與檔名。
    如果狀態為 Ok,則表示相機已充分冷卻。

或者,您也可以檢查相機中不同位置的溫度:

  1. 將相機中的 DeviceTemperatureSelector 將參數設至所需位置。
  2. 取得 DeviceTemperature 參數中選擇性地指定 HTML 記錄檔 (*.html) 的路徑與檔名。
    如果溫度已大幅下降且重新回到安全溫度範圍內,您就可以重新開啟影像擷取功能。安全溫度範圍載明於相機型號主題的「環境要求」一節中。
  3. 執行 ClearLastError 指令。
  4. 開始影像擷取。