參考設計:安裝 Stereo mini USB 相機#
STM-501u 和 STM-502u 的安裝參考解決方案#
產品組件#
| STM-501u | STM-502u |
|---|---|
![]() | ![]() |
產品圖紙#
- STM-501u
- STM-502u
產品介面#
24針 USB Type-C 介面#
- 24針 USB Type-C 介面位於相機左側。Type-C 母頭的深度規定為 6.0 ±0.2 mm。請注意 Type-C 插頭的尺寸,以避免乾涉並確保在插入 Type-C 插頭時接觸良好。
- Type-C 插頭金屬裸露部分的長度:
- 對於帶螺絲的 Type-C 插頭,建議長度為 6.0 ±0.2 mm
- 對於不帶螺絲的 Type-C 插頭,建議長度為 6.2 ±0.2 mm
8 引腳 Sync 連接埠#
8針 sync 連接埠位於相機右側。旋轉 sync 連接埠蓋即可看到 sync 連接埠。
安裝與固定方法#
- 選項 A:使用 1/4-20 UNC 螺紋孔固定相機。孔深為 5 mm,建議扭矩為 4.0 Nm。

- 選項 B:使用相機背面的兩個 M3 螺紋孔固定相機。孔深為 3.0 mm,建議扭矩為 0.4 Nm。
- 選項 C:利用金屬外殼的形狀或邊緣固定相機。

- 必須利用 1/4-20 UNC 螺紋孔或模組金屬零件上的其他區域進行接地。
- 模組組裝至整機後,FOV 視角必須暢通無阻。
STM-951u 和 STM-952u 的安裝參考解決方案#
產品組件#
| STM-951u | STM-952u |
|---|---|
![]() | ![]() |
產品圖紙#
- STM-951u
- STM-952u
產品介面#
24針 USB Type-C 介面#
- 24針 USB Type-C 介面位於相機底部。Type-C 母頭的深度規定為 6.0 ±0.2 mm。請注意 Type-C 插頭的尺寸,以避免乾涉並確保在插入 Type-C 插頭時接觸良好。
- Type-C 插頭金屬裸露部分的長度:
- 對於帶螺絲的 Type-C 插頭,建議長度為 6.0 ±0.2 mm
- 對於不帶螺絲的 Type-C 插頭,建議長度為 6.2 ±0.2 mm
8 引腳 Sync 連接埠#
8針 sync 連接埠位於相機頂部。移除 sync 連接埠保護蓋即可看到 sync 連接埠。
安裝與固定方法#
- 選項 A:使用相機背面兩個 M4 螺紋孔固定相機。孔深為 3.0 mm,建議扭力為 4.0 Nm。

- 選項 B:使用相機背面的兩個 M3 螺紋孔固定相機。孔深為 3.0 mm,建議扭矩為 0.4 Nm。
- 選項 C:利用金屬外殼的形狀或邊緣固定相機。

- 必須利用 1/4-20 UNC 螺紋孔或模組金屬零件上的其他區域進行接地。
- 模組組裝至整機後,FOV 視角必須暢通無阻。
系統設計要求#
- 密封要求
- 在 3D 相機與您的裝置之間使用泡棉墊或矽膠密封條,以防灰塵進入。
- 鏡頭要求
- 不得在 3D 相機前方加裝任何額外鏡頭或護蓋。
- 散熱要求
- 使用導熱材料將相機連接至外部金屬組件以擴大散熱面積。建議結合使用風扇進行主動散熱。
- 相機不得受到其他熱源加熱。