跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

參考設計:散熱最佳實務#

本主題提供最佳散熱設計方案的參考設計,協助您在產品開發與部署期間快速實施有效的冷卻策略。

STM-501u 與 STM-502u 熱參考解決方案#

  • 主動式散熱: 建議使用風扇進行主動式散熱。請遵守以下操作溫度範圍:
    • Laser diode module: <60 °C
    • IR module: <60 °C
    • RGB module: <60 °C
    • Temperatures of all chips on the motherboard: <70 °C
  • 被動式散熱:

    • 請在側邊貼上石墨導熱墊。建議使用規格為 500 W 或更高的石墨導熱墊。

    使用導熱墊進行被動式散熱

    • 建議在外殼上開散熱孔以加強冷卻。最有效的開孔方向為垂直方向(頂部和底部)。如果頂部無法開孔,請考慮在水平方向(左側和右側)以及底部開孔,以改善氣流。

    外殼上的散熱孔

STM-951u 與 STM-952u 熱參考解決方案#

  • 主動式散熱: 建議使用風扇進行主動式散熱。請遵守以下操作溫度範圍:
    • Laser diode module: <60 °C
    • IR module: <60 °C
    • RGB module: <60 °C
    • Temperatures of all chips on the motherboard: <70 °C
  • 被動式散熱:

    • 請在側邊貼上石墨導熱墊。建議使用規格為 500 W 或更高的石墨導熱墊。

    使用導熱墊進行被動式散熱

    • 建議在外殼上開散熱孔以加強冷卻。這些孔最有效的方向為垂直方向(頂部和底部)。如果頂部無法開孔,請考慮在水平方向(左側和右側)以及底部開孔,以改善氣流。

系統設計要求#

  • 密封要求
    • 在 3D 相機與您的裝置之間使用泡棉墊或矽膠密封條,以防灰塵進入。
  • 鏡頭要求
    • 不得在 3D 相機前方加裝任何額外鏡頭或護蓋。
  • 散熱要求
    • 使用導熱材料將相機連接至外部金屬組件以擴大散熱面積。建議結合使用風扇進行主動散熱。
    • 相機不得受到其他熱源加熱。