軟體安裝 (blaze)#
您需要安裝以下軟體元件:
- pylon Software Suite (版本 8.1 或更高版本)
- pylon Supplementary Package for blaze
此軟體適用於以下作業系統:
- Windows
- Linux x86_64
- Linux ARM
您可以從 Basler 網站下載軟體。
軟體安裝 (Windows)#
若要安裝 blaze 軟體:
- 從以下位置下載安裝程式: Basler 網站:
- Basler_pylon_version.exe
- pylon_Supplementary_Package_for_blaze_version.exe
- 導覽至您下載安裝程式的資料夾,然後按兩下 Basler_pylon_version.exe 檔案。
隨即會開啟 pylon 設定精靈。 - 接受授權合約,然後按一下 Next。
- 在 Profiles 頁面上,選取 Developer 設定檔,然後按一下 Next。
-
在 Interfaces 頁面上,選取 GigE 介面,然後按一下 Next。
資訊
選擇「Custom」設定檔選項
如果您偏好個別選擇要安裝的軟體元件,請在上述步驟的步驟 4 (Interfaces 頁面) 中選取 Custom 選項。如果這樣做,您必須在 Features 頁面上選取下列選項:
- pylon Runtime
- GigE Camera Support
- GenTL Consumer Support
- SDKs
-
在 Destination Folder 頁面上,您可以按一下 Change 並選擇所需的資料夾來變更預設安裝位置。當您對安裝位置感到滿意時,請按一下 Next。
-
檢閱設定,準備好時按一下 Install。
安裝即會開始。訊息將會通知您安裝何時順利完成。開始功能表現在將包含一個 Basler 資料夾。 -
導覽至您下載安裝程式的資料夾,然後按兩下 pylon_Supplementary_Package_for_blaze_version.exe 檔案。
- 請依照精靈的指示完成安裝。
安裝成功完成後,系統會顯示訊息通知您。
軟體安裝 (Linux)#
資訊
在基於 Debian 的系統(例如 Ubuntu)上,Basler 建議下載並安裝 pylon Software Suite 與 pylon Supplementary Package for blaze 的 Debian 套件 (.deb)。
對於其他 Linux 發行版本,請下載 .tar.gz 壓縮檔。
Ubuntu 與其他基於 Debian 的發行版本#
若要安裝 blaze 軟體:
- 從以下位置下載下列套件: Basler 網站:
- pylon_version-deb0_amd64.deb
- pylon-supplementary-package-for-blaze-version_amd64.deb
- 使用 pylon_version-deb0_amd64.deb 套件安裝 pylon Software Suite。
-
執行下列其中一個命令來安裝 pylon Supplementary Package for blaze:
非基於 Debian 的 Linux 發行版本#
若要安裝 blaze 軟體:
- 從以下位置下載下列壓縮檔: Basler 網站:
- pylon_version_x86_64_setup.tar.gz
- pylon-supplementary-package-for-blaze-version_x86_64_setup.tar.gz
- 解壓縮 pylon_version_x86_64_setup.tar.gz 壓縮檔,並遵循壓縮檔內含 INSTALL 文件中的指示。
- 解壓縮 pylon-supplementary-package-for-blaze-version_x86_64_setup.tar.gz 封存檔。
- 切換至解壓縮後的目錄,並將 pylon-supplementary-package-for-blaze-version_x86_64_setup.tar.gz 封存檔解壓縮至 /opt/pylon。
範例:
tar xf pylon-supplementary-package-for-blaze-*version*-amd64.tar.gz
cd pylon-supplementary-package-for-blaze-*version*-amd64
sudo tar -C /opt/pylon -xzf ./pylon-supplementary-package-for-blaze-*version*-amd64.tar.gz
後續步驟#
繼續進行硬體安裝。