跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

軟體安裝 (Stereo ace)#

本主題說明如何安裝 Basler Stereo ace 相機所需的軟體。

您需要安裝以下軟體元件:

  • pylon Software Suite (版本 8.1 或更高版本)
  • 適用於 Stereo ace 的 pylon 補充套件

此軟體適用於以下作業系統:

  • Windows
  • Linux x86_64
  • Linux ARM

您可以從 Basler 網站下載軟體。

軟體安裝 (Windows)#

若要安裝 Stereo ace 軟體:

  1. 從以下位置下載安裝程式: Basler 網站:
    • Basler_pylon_version.exe
    • pylon_Supplementary_Package_for_stereo_ace_version.exe
  2. 瀏覽至您下載安裝程式的資料夾,然後按兩下 Basler_pylon_version.exe 檔案。
    pylon 安裝精靈隨即開啟。
  3. 接受授權合約,然後按一下 Next。
  4. 在 Profiles 頁面上,選取 Developer 設定檔,然後按一下 Next。
  5. 在 Interfaces 頁面上,選取 GigE 介面,然後按一下 Next。

    資訊

    選擇「Custom」設定檔選項

    如果您偏好個別選擇要安裝的軟體元件,請在上述步驟的步驟 4 (Interfaces 頁面) 中選取 Custom 選項。如果這樣做,您必須在 Features 頁面上選取下列選項:

    • pylon Runtime
    • GigE Camera Support
    • GenTL Consumer Support
    • SDKs
  6. 在 Destination Folder 頁面上,您可以按一下 Change 並選擇所需的資料夾來變更預設安裝位置。當您對安裝位置感到滿意時,請按一下 Next。

  7. 檢閱設定,準備好時按一下 Install。
    安裝即會開始。訊息將會通知您安裝何時順利完成。開始功能表現在將包含一個 Basler 資料夾。

  8. 瀏覽至您下載安裝程式的資料夾,然後按兩下 pylon_Supplementary_Package_for_Stereo_ace_version.exe 檔案。

  9. 請依照精靈的指示完成安裝。
    安裝成功完成後,系統會顯示訊息通知您。

軟體安裝 (Linux)#

資訊

在基於 Debian 的系統(如 Ubuntu)上,Basler 建議下載並安裝 pylon Software Suite 與 pylon Supplementary Package for Stereo ace 的 Debian 套件(.deb)。

對於其他 Linux 發行版本,請下載 .tar.gz 壓縮檔。

Ubuntu 與其他基於 Debian 的發行版本#

若要安裝 Stereo ace 軟體:

  1. 從以下位置下載下列套件: Basler 網站:
    • pylon_version_linux-x86_64_debs.tar.gz
    • pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-version_amd64.deb
  2. 安裝 pylon Software Suite:
    • 解壓縮 pylon_version_linux-x86_64_debs.tar.gz 套件
    • 切換至包含 pylon Debian 套件的目錄
    • 安裝 Debian 套件:
      sudo apt-get install ./pylon_*.deb ./codemeter*.deb
      
  3. 執行下列其中一個指令來安裝 pylon Supplementary Package for Stereo ace:

    sudo apt-get install ./pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-*version*_amd64.deb
    

非基於 Debian 的 Linux 發行版本#

若要安裝 Stereo ace 軟體:

  1. 從以下位置下載下列壓縮檔: Basler 網站:
    • pylon_version_x86_64_setup.tar.gz
    • pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-version_x86_64_setup.tar.gz
  2. 解壓縮 pylon_version_x86_64_setup.tar.gz 壓縮檔,並遵循壓縮檔內含 INSTALL 文件中的指示。
  3. 解壓縮 pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-version_x86_64_setup.tar.gz 壓縮檔。
  4. 切換至解壓縮後的目錄,並將 pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-version_x86_64_setup.tar.gz 壓縮檔解壓縮至 /opt/pylon。

範例:

tar xf pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-*version*-amd64.tar.gz
cd pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-*version*-amd64
sudo tar -C /opt/pylon -xzf ./pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-*version*-amd64.tar.gz

後續步驟#

繼續進行硬體安裝。