跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

壓力測試結果(Stereo ace )#

為了確保在一般環境下使用時的穩定性,Basler 相機會經過超越極限的應力測試。

相機已送交獨立的機械測試實驗室,並進行以下列出的應力測試。機械應力測試是在選定的相機型號上進行。機械測試完成後,相機未顯示出可偵測到的物理損傷,且在標準運作測試期間能產生正常的影像。

測試(標準) 斧頭 STA-100 STA-200、STA-300
衝擊測試
(DIN EN 60068-2-27)
X、Y、Z 正負各 50 次衝擊
10 g / 11 毫秒
每軸總計 100 次衝擊
正負各 50 次衝擊
5 g / 11 毫秒
每軸總計 100 次衝擊
正弦波
(DIN EN 60068-2-6)
X、Y 5 個上/下週期
10–58.1 Hz,0.75 mm
58.1–500 Hz,10 g
每分鐘 1 個八度
每個軸總計 10 個週期
5 個上升/下降週期
10–60.1 Hz,0.35 mm
60.1–250 Hz,5 g
每個軸共 10 個週期
Z 5 個上/下週期
10–58.1 Hz,0.75 mm
58.1–200 Hz,10 g
每分鐘 1 個八度
每個軸總計 10 個週期
5 個上/下循環
10–60.1 Hz,0.35 mm
60.1–100 Hz,5 g
每個軸總計 10 個循環
隨機
(DIN EN 60068-2-64)
X、Y 10–500 Hz
PSD 0.05g²/Hz
每個軸 30 分鐘
10–250 Hz
PSD 0.05g²/Hz
每軸 30 分鐘
Z 10–200 Hz
PSD 0.05g²/Hz
每軸 30 分鐘
10–100 Hz
PSD 0.05g²/Hz
每軸 30 分鐘

機械壓力測試是在相機連接器連接假負載電纜的情況下進行的。若對相機施加超過這些條件的外力,可能會損壞相機的重要零件,例如漫射器。這可能會使相機在使用上變得不安全。