跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

準確度與精密度(時間雜訊)#

Basler blaze 與 Smart blaze 相機經過校準,測量範圍為 0.5–5.5 m。

在此範圍內,它們能提供最佳結果。從技術上講,相機能夠測量最遠 10 m 的距離。準確度和精密度是評估測量結果 Quality 的關鍵特性。

資訊

本主題中的所有資訊均適用於所有 blaze 和 Smart blaze 相機型號。為求簡潔,文中以「blaze」統稱所有型號。

一般資訊#

  • 準確度
    準確度是測量距離與真實距離之間的平均差值。它是對系統誤差的描述。為了獲得盡可能準確的結果,blaze 相機在出廠時已經過校準和測試,以確保可靠的準確度。
  • 精密度
    精密度是準確度的標準差。它也稱為時間雜訊或重複性。

以下圖表說明了這兩個方面的關係:

顯示準確度與精密度關係的圖表 說明準確度與精密度差異的測量結果

blaze 相機的準確度測試#

blaze 相機的準確度和精密度是在以下統一條件下測量的:

  • 相機處於預設設定
  • 穩定的工作溫度 (相機暖機時間 20 分鐘)
  • 具備 90% 反射率的平坦白色目標
  • 無環境光
  • 22 °C 室溫
  • 感光元件中央的 40 x 40 像素
  • 平均超過 25 張影像

測試結果#

準確度(系統誤差)#

以下圖表顯示測量準確度為 ±5 mm。出於視覺化目的,測試結果已置於 0 誤差線附近。

blaze 相機在 Long Range 下的準確度

blaze 相機在 Short Range 下的準確度

精密度(時間雜訊)#

blaze 相機在 Long Range 下的精密度

blaze 相機在 Short Range 下的精密度