跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Basler dart Classic/R/E#

Basler dart Classic、dart R 和 dart E 相機型號屬於 Basler dart 相機系列中的 1-board variant。根據不同的型號,這些單板相機提供 bare board、S-mount 或 CS-mount 變體。

dart Classic、dart R 和 dart E 型號是專為極小空間而設計的板階相機,其尺寸為 27 mm × 27 mm,具備輕量化與低功耗的特點。

有關 Basler dart 相機系列 2-board variant 的資訊,請參閱 Basler dart M 主題。

dart Classic/R/E 相機系列提供多種介面、解析度、速度、鏡頭座以及來自領先製造商的感光元件。

Basler dart 產品組合

dart Classic 相機#

dart Classic 是第一個推出 bare board 變體的相機系列。dart Classic 型號提供 USB 3.0 介面,並向下相容於 USB 2.0,同時配備來自 e2v 與 onsemi 的感光元件。

dart R 相機#

dart R 型號以 USB 3.0 作為介面,並採用經過優化的硬體、韌體以及 Sony 的 Pregius 和 Starvis 感光元件。

dart E 相機#

dart E 相機系列提供 BCON for MIPI 介面(可選擇是否內建機載影像處理功能),以便直接連接至嵌入式處理器。

→ 請參閱 Embedded Vision Cameras 章節。