注意事項#
- 操作相機時請仔細遵循說明。不當處理可能會導致內部組件損壞。
- 切勿摔落相機或使相機受到機械應力。
- 請勿嘗試修改相機,因為此類修改可能會導致永久性損壞或效能下降。
- 長時間使用期間,相機的溫度可能會上升。
- 請勿觸摸鏡頭。鏡頭上的指紋可能會影響畫質。
- 請將產品置於兒童或動物接觸不到的地方,以免發生意外。
- 如果電腦無法識別相機,請確認纜線符合電源和資料傳輸要求,然後將其重新插入 USB 連接埠以重新連接。
- 根據國際標準 Class 1、EN IEC 60825-1:2007 Edition 2、EN IEC 60825-1:2014 Edition 3,本產品被歸類為 1 類雷射產品。使用此處未指定的控制、調整或程序可能會導致危險的輻射暴露。
安全與處理說明#
- 若發現任何外部損壞,請避免為產品通電。
- 請勿嘗試打開本產品的任何部分。內部沒有使用者可維修的零件。
- 請當心不可見的雷射輻射。避免直接暴露於光束中。
- 為了維持合規和安全標準,請勿修改或維修產品。未經授權的修改或維修可能會導致輻射超越 Class 1 安全等級。
- 僅使用與特定模組 SKU 和版本相符的官方發布版本來更新相機韌體,以確保正常功能和安全性。