安裝說明#
ace 2 和 racer 2 S 相機#
在系統中安裝 ace 2 和 racer 2 S 相機時,必須按照特定的順序鎖緊螺絲。這能確保相機達到最佳對齊狀態。
鎖緊 M3 螺絲#
若要鎖緊 M3 螺絲:
- 鎖緊下圖中安裝螺絲孔 (a) 的螺絲。
- 鎖緊下圖中安裝螺絲孔 (b) 的螺絲。
USB 3.0、CoaXPress 和 GMSL 相機#
GigE 相機#
GigE 相機(僅限 IP67)#
鎖緊纜線連接器(僅限 IP67 相機)#
注意 – Basler ace 2 IP67 相機:不正確的鎖緊扭力可能會損壞連接器或影響 IP67 防護效果。
只能使用能夠施加並控制指定扭力的扭力扳手來鎖緊 M8 I/O 纜線連接器、M12 乙太網路纜線連接器和 M8 盲塞。
請施加以下鎖緊扭力:
- M8 I/O 纜線連接器:25–40 Ncm
- M12 乙太網路纜線連接器:40–60 Ncm
- M8 盲塞:20 Ncm(如果您重新插入隨相機附帶的盲塞)
ace Classic/U/L USB 3.0 相機#
在系統中安裝 ace USB 3.0 相機時,必須按照特定的順序鎖緊螺絲。這能確保相機達到最佳對齊狀態。
根據您使用的是 M2 還是 M3 螺絲,鎖緊螺絲的順序會有所不同。
資訊
- Basler ace L USB 3.0 相機使用不同長度的 M3 螺絲。這些相機無法使用 M2 螺絲進行安裝。
- 以下圖解顯示的是配備 C 型介面的相機。不過,安裝說明也適用於配備 CS 型介面的相機。
使用 M2 螺絲#
若要鎖緊 M2 螺絲:
- 鎖緊下圖中安裝螺絲孔 (a) 的螺絲。
- 鎖緊下圖中安裝螺絲孔 (b) 的螺絲。
使用 M3 螺絲#
若要鎖緊 M3 螺絲:
- 鎖緊下圖中安裝螺絲孔 (a) 的螺絲。
- 鎖緊下圖中安裝螺絲孔 (b) 的螺絲。
dart 相機#
dart Classic/R/E#
在系統中安裝 bare board 版本的 dart 相機時,請確保用於安裝的螺絲頭直徑不超過 4.6 mm。
否則,安裝相機可能會損壞主機板上的元件。
dart M 相機模組#
機械要求#
在系統中安裝 dart M 相機模組時,請遵守以下要點以確保元件不會受損:
- 用於安裝的螺絲頭直徑不得超過 4.5 mm。
- 螺絲鎖緊扭力範圍應為 0.2–0.25 Nm(最大扭力:0.25 Nm)。
- 請確保安裝座的凸舌卡入相機模組的對應凹槽中(見下圖)。如有必要,請旋轉安裝座,直到凸舌與相機模組的凹槽對齊。
FFC 連接器#
若要從 FFC 連接器拔下軟性平排電纜,請務必先將鎖定桿向上扳開以解鎖 FFC 連接器,然後再拔下電纜。
為 RJ45 連接器提供應力釋放#
注意 – 應力消除不足可能會損壞 dart M 介面板或 dart M GigE switch。
用於網路連接的 RJ45 連接器是採用 SMD 元件安裝的。它並非設計用於承受來自所附電纜的機械負載。如果沒有足夠的應力消除措施,作用於網路電纜上的機械應力可能會將 RJ45 連接器及其銲墊從介面板或 GigE switch 上拉脫,導致永久性的硬體損壞並遺失網路連接。
為避免機械應力,請為網路電纜提供適當的應力消除:
- 將電纜固定在 Ethernet/RJ45 連接器附近。
- 防止拉伸、彎曲和扭轉力作用於連接器上。
- 將 RJ45 連接器安裝到外殼、面板或類似的剛性結構上,以吸收機械負載並防止連接器承受應力。以下圖示顯示了針對 dart M 介面板的面板安裝範例。該面板也可以是外殼的一部分。
請遵守注意事項方框下方圖示中所標示的相關尺寸。
建議的面板開孔與 M2 安裝孔位置