Basler Stereo mini#
Basler Stereo mini 系列深度 + RGB 相機整合了專用的 ASIC 深度處理功能,結合了主動式與被動式立體視覺技術,可在室內和室外環境中流暢運作。
深度影像計算和深度與色彩空間對齊功能均在相機內部處理,可提供極低的延遲,並減少對外部資源進行昂貴且耗電計算的依賴。相機可針對各種深度 Operating Mode 進行編程,以適應不同的應用場景。靈活且豐富的影格同步機制使多相機運作變得簡單且具擴充性。
Basler Stereo mini 系列可以使用 Basler pylon SDK 進行設定和操作。相機可在各種照明條件下提供可靠的深度資料,從低光源環境到明亮的環境照明皆能應對自如。
可用相機型號#
USB#
- Stereo mini STM-501u
- Stereo mini STM-502u
- Stereo mini STM-951u
- Stereo mini STM-952u
主要功能#
- 擁有 90° 水平與 65° 垂直的寬廣視場
- 在室內與室外環境中皆能輸出高品質的深度資料
- 在 1280 x 800 深度解析度下高達 30 fps
- 採用 USB Type-C 進行電源與資料傳輸
- 支援多相機同步與 IMU
USB 型號的詳細規格可在 Product Specifications 主題中找到。
GigE#
- Stereo mini STM-951g
- Stereo mini STM-955g
主要功能#
- 擁有 90° 水平與 65° 垂直的寬廣視場
- 具備 IP67 保護等級,適合室外與室內運作
- 支援工業級認證標準
- 支援 PoE 供電以及最高 100 公尺的纜線傳輸,提供更廣的覆蓋範圍
- 支援 PTP 時序、多相機同步與 RS485 通訊
- 可靠且穩定的連接
GigE 型號的詳細規格可在 Product Specifications 主題中找到。
版本歷史記錄#
| 版本 | 版本 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 1.0 | 初版發布 | 2026年3月 |