跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

BCON for MIPI 介面說明#

本主題描述 Basler 的 BCON for MIPI 介面。

一般資訊#

Basler BCON for MIPI 相機模組符合 MIPI CSI-2 規範。如需詳細資訊,請造訪 www.mipi.org/specifications/csi-2。

Camera Connections#

相機連接器

BCON for MIPI 相機透過 28 接腳軟排線 (FFC) 連接器與外部電路連接。該連接器可將相機整合至配備 FPGA 和 SoC(晶片上系統)的嵌入式系統中。

該連接器提供透過 MIPI D-PHY 介面進行影像傳輸、輸入與輸出訊號以及電源供應的連接。此外,還整合了用於相機組態的標準化 I²C 線路。

FFC 連接器#

相機上的 28 接腳連接器是廣瀨電機 (Hirose Electric Co.) 的軟排線 (FFC) 連接器。該連接器提供影像傳輸、輸入與輸出訊號以及電源供應的連接。並整合了標準化 I²C 線路,可用於透過 pylon Software Suite 進行相機組態。

該連接器專為遮蔽且阻抗受控的軟排線而設計。不過,也可以插入沒有接地層的標準軟排線。它們將具有良好的電氣接觸,但您可能會注意到較高的位元錯誤率。

連接器訂購代碼為 Hirose FH41-28S-0.5SH(05)。

FFC Connector Pin Numbering and Assignments#

Pin 1 Position#

如下所示,FFC 連接器的 pin 1 由箭頭指示,pin 28 由數字 28 指示。

FFC Connector Pin Positions

Pin Numbering and Assignments#

Pin # (Camera Side) Pin Name Pin # (系統端) 功能
接地接點 - - GNDa
1 GND 28 GNDa
2 VCC 27 電源供應b
3 VCC 26 電源供應b
4 VCC 25 電源供應b
5 SYNC_OUT 24 同步輸出c
6 FLASH 23 閃光燈輸出c
7 GND 22 GNDa
8 I2C_SDA 21 組態介面d
9 I2C_SCL 20 組態介面e
10 GND 19 GNDa
11 SYNC_IN 18 同步輸入f
12 - 17 保留
13 GND 16 GNDa
14 D1- 15 資料輸出g
15 D1+ 14 資料輸出g
16 GND 13 GNDa
17 D2- 12 資料輸出g
18 D2+ 11 資料輸出g
19 GND 10 GNDa
20 CLK- 9 時脈輸出g
21 CLK+ 8 時脈輸出g
22 GND 7 GNDa
23 D3- 6 資料輸出g
24 D3+ 5 資料輸出g
25 GND 4 GNDa
26 D4- 3 資料輸出g
27 D4+ 2 資料輸出g
28 GND 1 GNDa

  1. 所有 GND 接脚(包括連接器對側的五個屏蔽 GND 接點)必須連接至共用 GND 平面。請避免過長的 PCB 走線,建議優先使用直接通孔。

  2. 單相機供電電壓,額定 5 VDC。請連接所有引腳。

  3. 如果相機支援此功能,可以使用 SYNC_OUT,例如用於同步多台相機。FLASH 可用於控制外部閃光燈照明。

  4. I²C 介面資料線。系統側需要一個提升至 1.8 VDC 的上拉電阻。適當的電阻值請參閱 I²C-bus Specification and User Manual(需要註冊)。請注意,FFC 可能具有顯著的線路電容。

  5. I²C 介面時脈線。系統側需要一個提升至 1.8 VDC 的上拉電阻。適當的電阻值請參閱 I²C-bus Specification and User Manual(需要註冊)。請注意,FFC 可能具有顯著的線路電容。

  6. 如果相機支援此功能,可以使用 SYNC_IN 來同步或觸發相機。

  7. MIPI D-PHY 資料通道負/正接脚。

電力需求#

警告 – 電擊危險

未經核准的電源供應器可能會導致電擊,並可能造成嚴重受傷或死亡。

  • 您必須使用符合安全特低電壓 (SELV) 和限功率電源 (LPS) 要求的電源供應器。
  • 如果您使用帶電源的集線器或帶電源的交換器,它們必須符合 SELV 和 LPS 要求。
警告 – 火災危險

未經核准的電源供應器可能會引起火災和灼傷。

  • 您必須使用符合限功率電源 (LPS) 要求的電源供應器。
  • 如果您使用帶電源的集線器或帶電源的交換器,它們必須符合 LPS 要求。
注意 – 電壓不正確可能會損壞相機模組。

您必須在以下指定的安全工作電壓範圍內提供相機和 I/O 電源。

絕對最大額定值#

Pin Name 絕對最小值 絕對最大值
VCC -0.3 VDC 6.0 VDC
I2C_SCL
I2C_SDA
-0.3 VDC 2.0 VDC
SYNC_IN -0.3 VDC 2.0 VDC

供應電流#

Pin Name 備註 額定值(建議) 最大值
VCC 在 5 VDC 額定供應電壓下,透過 VCC 接脚提供的最大功率為 2.5 W。 視相機模組類型而定 0.5 A

Input Voltages#

Pin Name 備註 最小值 額定值(建議) 最大值
VCC Recommended ramp up time: >1 ms
Ripple: < 1%
4.5 VDC 5.0 VDC 5.5 VDC
I2C_SCL
I2C_SDA
SYNC_IN
輸入高電壓 1.3 VDC 1.8 VDC 1.9 VDC
I2C_SCL
I2C_SDA
SYNC_IN
輸入低電壓 0.0 VDC 0.0 VDC 0.5 VDC

Output Voltages#

Pin Name 備註 最小值 額定值(建議) 最大值
SYNC_OUT
FLASH
輸出高電壓 1.2 VDC - -
SYNC_OUT
FLASH
輸出低電壓 - - 0.5 VDC
VOD MIPI 時脈與資料通道,HS 模式 140 mV - 270 mV
VCMTX MIPI 時脈與資料通道,HS 模式 150 mV - 250 mV
VOL MIPI clock 和 data lanes,LP Mode -50 mV - 50 mV
VOH MIPI clock 和 data lanes,LP Mode 1.1 VDC - 1.3 VDC

時序特性#

Pin Name 最小值 最大值 備註
SYNC_IN 0 kHz 100 kHz -

I²C Interface Specification#

I²C 介面遵循 I²C-bus 規範(需要註冊)。

MIPI D-PHY Interface Specification#

MIPI D-PHY clock 和 data lanes 遵循 MIPI D-PHY v1.0 規範。

D-PHY Trace Lengths and Delays#

下表顯示了相機模組上 D-PHY 介面的走線長度和近似訊號延遲。

資訊

訊號延遲值是在假設訊號速度為 6 ns/m 的情況下計算得出的。

訊號名稱 Trace Length [mm] Signal Delay [ps]
CLK+ 21.58 129
CLK- 21.60 130
D1+ 21.62 130
D1- 21.60 130
D2+ 21.56 129
D2- 21.60 130
D3+ 21.59 130
D3- 21.59 130
D4+ 21.63 130
D4- 21.59 130