跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

選擇電源供應器#

本主題包含可協助您為 blaze 相機選擇合適電源供應器的資訊。

首先,電源供應器必須能夠在 24 VDC 下提供至少 2.5 A 的 DC。另一個需要考慮的因素是相機的脈衝電流消耗模式。

下圖說明相機在啟用 Fast Mode 的 Long Range 下以 20 fps 運作時的電流模式。實際電流模式取決於所選的 Operating Mode、Exposure Time 和影格率。

blaze 相機的電流模式

對於某些低階、低成本的 AC/DC 電源供應器而言,這種電流模式可能會帶來挑戰,並可能導致這些電源供應器運作不穩定。如果對特定型號是否適合此運作模式存有疑問,請向您的電源供應器供應商尋求支援。

合適電源供應器的範例:

  • Globtek GT-46600-6024-T3
  • Mean Well GSM60A24
  • Delta MDS-060AAS24 B
  • PULS ML60.241

其他建議

  • 請將相機與電源供應器之間的線路電阻降至最低,尤其是使用長纜線(大於 2 m)時。
  • 請遵守 電壓要求 以避免損壞相機。
  • 湧浪電流(Inrush current)最高可達 10 A(峰值)。選擇過電流保護元件時必須將此納入考量。選擇可緩慢提高輸出電壓(「軟啟動」)的電源供應器有助於避免產生過大的湧浪電流。