跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

dart M Interface Description#

本主題說明 Basler dart M camera modules 的介面。

一般資訊#

dart M 介面是 Basler 專屬介面。它包含三個元件:camera module、flat flex cable (FFC),以及 Basler dart M Interface Board 或自訂硬體。

Camera Connections#

Camera Connector

連接至 Basler dart M 相機模組的介面是一個 20 引腳的 FFC 連接器。該連接器透過四對差分信號對、輸入和輸出信號以及電源供應來提供影像傳輸連接。

Flexible Flat Cable (FFC) Connector#

相機模組上的 20 引腳連接器是 Hirose Electric Co. 的軟性扁平電纜 (FFC) 連接器。該連接器的訂購代碼為 Hirose FH67 (FH67-20S-0.5SV) FFC/FPC 連接器。

注意 – FFC 連接線方向錯誤可能會損壞電子零件。

FFC 連接線的兩端沒有區分,亦即您可以將任一端連接至相機模組連接器、介面板連接器或 dart M GigE switch 的連接器。但請務必確保以正確的方向插入連接線,亦即 FFC 連接線的紅色導電路徑必須朝向電路板,如以下圖片所示。圖片以介面板為例,但該原則同樣適用於 switch。

連接 dart FFC 連接線時的方向

FFC Connector Pinout#

在下圖中,FFC 連接器的第 1 引腳由箭頭指示。

FFC Connector Pin Positions

Hirose FH67-20S-0.5SV 連接器提供二十個信號引腳以支援屏蔽式 FFC/FPC。這些接地接點連接至 Basler dart M 相機模組的接地端,以為電源供應提供回流路徑,並為阻抗受控的信號提供穩定的參考平面。下表顯示這二十個信號引腳的詳細資訊。

Pin # (Camera Side) Pin Name 功能
1 VCC Power Supplya
2 VCC Power Supplya
3 LED Status LEDb
4 - Reservedc
5 - Reservedc
6 Line 2 General pupose output lined
7 Line 1 General purpose input lined
8 GND GNDe
9 D1+ Data Interfacef
10 D1- Data Interfacef
11 GND GNDe
12 D2+ Data Interfacef
13 D2- Data Interfacef
14 GND GNDe
15 D3+ Data Interfacetf
16 D3- Data Interfacef
17 GND GNDe
18 D4+ Data Interfacef
19 D4- Data Interfacef
20 GND GNDe

  1. 單相機供電電壓,額定 5 VDC。請連接所有引腳。

  2. 保留用於指示相機模組狀態

  3. 保留供未來 SLP 使用

  4. 例如,輸出可用於控制外部照明或同步其他相機。輸入可用於觸發曝光等。

  5. 所有 GND 引腳(包括連接器對側的六個屏蔽 GND 接點)必須連接至共用 GND 平面。避免使用長 PCB 走線,建議優先使用直接過孔。

  6. 差動資料信號。信號標準取決於 Basler dart M 相機模組。

狀態 LED#

狀態 LED

表示相機運作中(LED 亮起 = 相機運作中)。

可以透過設定以下選項永久關閉 LED: DeviceIndicatorMode 參數設為 Inactive.

LED 狀態#

LED 狀態 含義
關閉 無電源
恆亮綠色 已上電,已建立網路連線
重複閃爍綠色(3 短 – 3 長 – 3 短),直到排除錯誤 系統錯誤(例如內部錯誤)
重複閃爍綠色(3 長),直到排除錯誤 使用者錯誤(例如溫度錯誤)
交替:亮綠色 / 關閉 連線中斷(已上電,但無 GigE 連線)
交替:亮綠色 / 深綠色 正在分配 IP 位址
恆亮綠色,伴隨週期性的短暫暗燈階段 網路衝突

電力需求#

警告 – 電擊危險

未經核准的電源供應器可能會導致電擊,並可能造成嚴重受傷或死亡。

  • 您必須使用符合安全特低電壓 (SELV) 和限功率電源 (LPS) 要求的電源供應器。
  • 如果您使用帶電源的集線器或帶電源的交換器,它們必須符合 SELV 和 LPS 要求。
警告 – 火災危險

未經核准的電源供應器可能會引起火災和灼傷。

  • 您必須使用符合限功率電源 (LPS) 要求的電源供應器。
  • 如果您使用帶電源的集線器或帶電源的交換器,它們必須符合 LPS 要求。
注意 – 電壓不正確可能會損壞相機模組。

您必須在以下指定的安全工作電壓範圍內提供相機和 I/O 電源。

絕對最大額定值#

Pin Name 絕對最小值 絕對最大值
VCC -0.3 VDC 6.5 VDC
Line 1 -0.4 VDC 5 VDC

供應電流#

Pin Name 備註 額定值(建議) 最大值
VCC 在額定 5 VDC 供電電壓下,透過 VCC 引腳提供的最大功率為 6 W。 視相機模組類型而定 1.2 A

Input Voltages#

Pin Name 備註 最小值 額定值(建議) 最大值
VCC - 4.5 VDC 5.0 VDC 5.5 VDC
Line 1 輸入低電壓 - 0.0 VDC 0.63 VDC
Line 1 輸入高電壓 1.17 VDC 1.8 VDC -

Output Voltages#

Pin Name 備註 最小值 額定值(建議) 最大值
Line 2
LED
輸出低電壓 - - 0.45 VDC
Line 2
LED
輸出高電壓 1.35 VDC - -

輸出電壓:引腳未負載時。請注意內部 680 歐姆串聯電阻造成的壓降。

GigE Data Interface#

Pin Name 功能
D1+, D1- MDI3
D2+, D2- MDI2
D3+, D3- MDI1
D4+, D4- MDI0

上述引腳:符合 1000BASE-T IEEE 802.3 標準的 phy MDI 資料對,具有 100 歐姆端接

Data Interface Trace Lengths and Delays#

下表顯示了相機模組上資料介面的走線長度和近似信號延遲。

資訊

信號延遲值是以 6 ns/m 的信號傳播速度計算得出的。

訊號名稱 Trace Length [mm] Signal Delay [ps]
D1+ 6.57 39.42
D1- 6.58 39.48
D2+ 6.59 39.54
D2- 6.62 39.72
D3+ 6.51 39.06
D3- 6.58 39.48
D4+ 6.70 40.20
D4- 6.63 39.78