跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

HDR 模式#

HDR Mode 功能可在影像擷取期間增加動態範圍,進而擴大量測範圍。

使用此功能#

運作原理#

HDR Mode 功能允許您將目標場景中較亮與較暗的區域(即距離相機較近與較遠的區域)納入影像中。這會增加相機的動態範圍。

為此,系統會拍攝兩張影像,然後將其組合成一張 HDR 影像。重要的是,場景中的物件在各次 Exposure Time 之間不能移動。

第一張影像將使用較長的 Exposure Time 拍攝,以便擷取距離相機較遠的場景。第二張影像的 Exposure Time 必須小於第一張,以便擷取距離相機較近的場景。

下圖顯示了相較於調整 Exposure Time 以符合您的量測範圍,HDR mode 的優勢。它顯示了最適合特定量測範圍的 Exposure Time(即相機可針對反射率介於 10 % 和 90 % 之間的物件提供有效量測資料的範圍)。它還顯示 HDR mode 涵蓋了幾乎整個頻譜。

Dynamic Range

如果您想同時擷取近距離的高反射率物件與遠距離的低反射率物件,啟用 HDR Mode 功能會非常有用。透過這種方式,您可以從整個量測範圍獲得有效的資料,而不會產生過度曝光或曝光不足的情況。

資訊

HDR mode 會降低最大可能的格率。當啟用 Fast Mode 功能時,格率為 20 fps。否則,格率為 10 fps。

設定 HDR Mode#

  1. 啟用 HDRMode 參數的值。
  2. 將 ExposureTimeSelector 參數設為 Stage1.
  3. 將 ExposureTime 參數至所需的 Exposure Time。
  4. 將 ExposureTimeSelector 參數設為 Stage2.
  5. 將 ExposureTime 參數至所需的 Exposure Time。
    Stage 2 Exposure Time 的上限為 500 µs,即最大可能 Exposure Time 的一半。