Line Selector#
使用此功能#
選擇 Line#
若要選擇 line,請設定 LineSelector 參數至所需的 I/O 線路,例如: Line1 或 LinkSignal1.
根據相機型號,I/O line 的總數、line 的格式(opto-coupled 或 GPIO)以及針腳分配可能會有所不同。對於某些相機型號,您還可以設定 I/O link 信號(即虛擬 I/O 信號)。若要了解您的相機型號支援哪些功能,請查閱相機主題中的「General Specifications」表格與「Physical Interface」章節。您可以在 Area and Line Scan Cameras 章節中找到您的相機主題。
可執行的操作取決於 I/O line 是用作輸入還是輸出。
一旦選定 line,您可以執行以下操作:
| 任務 | 功能 |
|---|---|
| 為 input line 設定 input filtering | Input Filter(若適用) |
| 為 input line 設定 debouncer | Line Debouncer(若適用) |
| 為 output line 選擇來源信號 | Line Source |
| 為 output line 設定最小脈衝寬度 | Line Minimum Output Pulse Width |
| 設定可由使用者設定之 output line 的 Line Status | User Output Value |
| 設定 GPIO line 的 Line Mode | Line Mode |
| 啟用反轉功能 | Line Inverter |
| 檢查單一 I/O line 的狀態 | Line Status |
範例程式碼#
您也可以使用 pylon Viewer 來輕鬆設定參數。