跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

產品資訊#

產品圖片#

STM-501u STM-502u
正面視圖 STM-501u 正面視圖 STM-502u 正面視圖
背面視圖 STM-501u 背面視圖 STM-502u 背面視圖
STM-951u STM-952u
正面視圖 STM-951u 正面視圖 STM-952u 正面視圖
背面視圖 STM-951u 背面視圖 STM-952u 背面視圖
STM-951g STM-955g
正面視圖 STM-951g 正面視圖 STM-955g 前視圖
背面視圖 STM-951g 後視圖 STM-955g 後視圖

產品圖紙#

STM-501u#

STM-501u 機械圖

STM-502u#

STM-502u 機械圖

STM-951u#

STM-951u 機械圖

STM-952u#

STM-952u 機械圖

STM-951g#

STM-951g 機械圖

STM-955g#

STM-955g 機械圖

產品尺寸與重量#

STM-501u STM-502u STM-951u STM-952u STM-951g STM-955g
寬度 (mm) 90 90 124 124 124 138.5
高度 (mm) 25 25 29 29 29 40.5
深度 (mm) 30 30.7 27 27.7 50 70
重量 (g) 97 99 133 135 220 520

產品介面#

USB 相機#

STM-501u / STM-502u STM-951u / STM-952u
USB Type-C USB Type-C Connector STM-501u 與 STM-502u USB Type-C Connector STM-951u 與 STM-952u
8-Pin Sync Port 8-Pin Sync Port STM-501u 與 STM-502u 8-Pin Sync Port STM-951u 與 STM-952u

有關接腳資訊,請參閱 Functional Specifications 主題。

GigE 相機#

STM-951g STM-955g
Power Connector (DC power in, Sync in/out, RS485) M8 A-coded M12 A-coded
Ethernet Connector (Data, Power over Ethernet (PoE)) M12 X-coded M12 X-coded
圖示 STM-951g 連接器 STM-955g 連接器

STM-951g 連接器#

Ethernet Connector (M12, X-Coded, Female)#

Ethernet 介面提供相機的組態存取,也用於影像資料傳輸。

接腳編號 訊號 描述
1 TX_DA+ Tranceive Data+
2 TX_DA- Tranceive Data-
3 RX_DB+ Receive Data+
4 RX_DB- Receive Data-
5 BI_DD+ Bidirectional Pair D+
6 BI_DD- Bidirectional Pair D-
7 BI_DC- Bidirectional Pair C-
8 BI_DC+ Bidirectional Pair C+

STM-951g 乙太網路連接器的接脚編號

電源連接器(M8,A-Coded,公頭)#

M8 連接器提供 I/O 介面與電源輸入。

接腳編號 訊號 描述
1 POWER IN 9–24 V DC 電源供應,9–24 V DC(± 5 %)
2 VSYNC VCC 3.3–24 V 同步 I/O 電位設定電源輸入:若在 VCC 介面提供 5 V、12 V 或 24 V 電位電壓,則可視需要將 I/O 電位調整為 5 V、12 V 或 24 V。無論 VCC 端子是否連接至 3.3 V 電源供應,其電壓均維持 3.3 V。除非有特殊情況,否則不需要連接。
3 VSYNC IN 3.3–24 V 同步觸發輸入:同步觸發訊號用於接收來自主設備的觸發/同步訊號。此為上升緣脈衝偵測訊號,於高準位狀態下有效,脈衝持續時間至少 50 μs。
4 VSYNC OUT 3.3–24 V 同步觸發輸出:從設備的觸發訊號由高準位脈衝訊號提供,其中該訊號的高準位即為有效準位。脈衝訊號持續時間為 1 ms。
5 SIGNAL GND VSYNC I/O 的接地
6 RS485B RS-485 介面差動對訊號的正電壓端子
7 RS485A RS-485 介面差動對訊號的負電壓端子
8 POWER GND 電源接地

STM-951g 電源連接器的針腳編號

STM-955g 連接器#

Ethernet Connector (M12, X-Coded, Female)#

Ethernet 介面提供相機的組態存取,也用於影像資料傳輸。

接腳編號 乙太網路連接器
1 雙向資料配對 A+
2 雙向資料配對 A-
3 雙向資料配對 B+
4 雙向資料配對 B-
5 雙向資料配對 D+
6 雙向資料配對 D-
7 雙向資料配對 C-
8 雙向資料配對 C+

STM-955g 乙太網路連接器的接脚編號

電源連接器 (M12, A-Coded, Male)#

M12 連接器提供 I/O 介面與電源輸入。

接腳編號 訊號
1 POWER IN 9–24 V
2 VSYNC VCC 3.3–24 V
3 VSYNC IN 3.3–24 V
4 VSYNC OUT 3.3–24 V
5 SIGNAL GND
6 RS485B
7 RS485A
8 POWER GND

STM-951g 電源連接器的針腳編號

產品組件#

STM-501u / STM-502u#

STM-501u STM-502u
STM-501u 前視圖 STM-502u 前視圖

STM-951u / STM-952u#

STM-951u STM-952u
STM-951u 前視圖 STM-952u 前視圖

STM-951g / STM-955g#

STM-951g STM-955g
STM-951g 正面圖 STM-955g 正面圖

雷射二極體模組#

雷射二極體模組 (LDM) 包含垂直共振腔面射型雷射 (VCSEL) 陣列及其他光學元件。它透過將靜態紅外線圖案投影到場景中,為低紋理場景增加紋理,從而增強深度相機系統偵測深度資訊的能力。在正常情況下,Stereo mini 系列的雷射模組屬於 Class 1 雷射產品。

STM-501u / STM-502u / STM-951u / STM-952u / STM-951g / STM-955g
Type Infrared
元件 垂直共振腔面射型雷射 (VCSEL) + 光學元件
雷射控制器 Pulse
波長 850 nm ±6 nm
雷射合規性 a Class 1, EN IEC 60825-1:2007 Edition 2, EN IEC 60825-1:2014 Edition 3
雷射關機溫度 b 73 °C
水平 FOV 101°
垂直 FOV 72.5°
FOV 公差 ±3.0°

  1. 整合至 Basler Stereo mini 相機時,LDM 被視為 Class 1。

  2. 當 NTC 測試溫度 ≥73 °C 時,LDM 將會關閉電源。

紅外線模組#

STM-501u / STM-502u / STM-952u STM-951u / STM-951g / STM-955g
濾光片類型 全通濾光片 可見光 + NIR 通過濾光片
Active Pixels 1280 x 800 1280 x 800
Sensor Aspect Ratio 16:10 16:10
Focus Type Fixed Fixed
Shutter Type 全域快門 全域快門
水平 FOV 94° 94°
垂直 FOV 68° 68°
Diagonal FOV 104° 104°
FOV 公差 ±3.0° ±3.0°
Distortion <1.5 % <1.5 %

RGB 模組#

STM-501u / STM-502u STM-951u / STM-952u / STM-951g / STM-955g
濾光片類型 IR-cut IR-cut
Active Pixels 1920 x 1080 1280 x 800
Sensor Aspect Ratio 16:9 16:10
Focus Type Fixed Fixed
Shutter Type Rolling shutter 全域快門
水平 FOV 86° 94°
垂直 FOV 55° 68°
Diagonal FOV 94° 104°
FOV 公差 ±3.0° ±3.0°
Distortion <1.5 % <1.5 %

雷射測距模組#

Stereo mini 相機配備了單點雷射測距模組 (LRM)。本質上,它是一個單點 dToF(直接飛時測距)感測器,透過測量光線從發射到接收所需的時間來計算相對距離。它可用於近距離測距,幫助 3D 相機填補短距離盲點,並提升深度相機的整體測距效能。

LRM Properties Stereo mini Series
Type Infrared
波長 940 nm (typical)
Tx (Projector) DFOV 19°
Rx (Receiving) DFOV 37°
FOV 公差 ±2.0°
LRM Accuracy @ Distance Value 單位
1–100 mm ±15 mm
100–200 mm ±10 mm
200–400 mm ±5 % 不適用
STM-501u / STM-502u STM-951u / STM-952u
背面視圖 LRM Rear View STM-501u and STM-502u LRM Rear View STM-951u and STM-952u
Side View LRM Side View STM-501u and STM-502u LRM Side View STM-951u and STM-952u
STM-951g STM-955g
背面視圖 LRM Rear View STM-951g LRM Rear View STM-955g
Side View LRM Side View STM-951g LRM Side View STM-955g

紅外線透光濾鏡外蓋(STM-502u 與 STM-952u 護蓋玻璃)#

針對 Stereo mini STM-502u,其在 Stereo mini STM-501u 基本型號的基礎上新增了 IR-pass 濾光片。Stereo mini STM-952u 相較於 Stereo mini STM-951u 基本型號也新增了 IR-pass 濾光片。有關光學濾光片的更多資訊,請參閱 Optical Filters for Stereo mini Cameras。

深度相機的穿透率對波長圖#

USB 相機#

USB 相機深度相機圖表的透光率與波長關係

GigE 相機#

GigE 相機深度相機圖表的透光率與波長關係

IMU#

IMU 參數 規格
Timestamp 單位 µs(IMU、IR、RGB 和深度串流使用相同的硬體 Timestamp 來源)
傳輸協議 I2C / UDP(僅限 STM-951g)
X/Y/Z 軸 相對於相機正面,X 軸、Y 軸和 Z 軸分別指向右側、下方和前方。
陀螺儀 格式:3 x 16-bit
範圍:±17.45 rad/s (1000 dps)
頻率 (Hz):50/100/200/500/1000
加速度計 格式:3 x 16-bit
範圍:± 39.2 m/s² (4 g)
頻率 (Hz):50/100/200/500/1000
溫度 格式:1 x 16-bit
範圍:-40–85 °C
頻率 (Hz):遵循陀螺儀和加速度計的頻率