安全說明 (dart)#
以下安全說明適用於 Basler dart 相機模組。若因不當處理產品或忽略安全說明而導致任何損壞或傷害,Basler 概不負責。
按一下這裡以查看其他語言的安全說明。
一般安全注意事項#
警告 – 感電與火災風險
未經批准的電源供應器可能會導致電擊、火災或兩者皆有,並可能造成嚴重受傷或死亡。
- 您必須使用符合安全特低電壓 (SELV) 與限功率電源 (LPS) 或電源 1 (ES1) 與電源 2 (PS2) 要求的電源供應器。
- 如果您使用帶電源的集線器或帶電源的交換器,它們必須符合上述要求。
警告 – 火災危險
未經核准的電源供應器可能會引起火災並造成灼傷。
- 您必須使用符合限功率電源 (LPS) 要求的電源供應器。
- 若您使用供電式集線器或供電式交換器,其必須符合 LPS 要求。
注意 – 超過指定範圍的溫度可能會導致灼傷或相機關機。
在相機規格給定範圍之外的溫度下操作相機模組會導致以下問題:
- 相機模組會變熱,觸摸時可能會導致灼傷。
- 在沒有散熱的情況下操作相機模組可能會導致相機模組關機,以保護其電子元件。
- 相機模組的使用壽命會縮短。
確保足夠的散熱。如需詳細資訊,請參閱提供散熱。
注意 – 超出指定範圍的電壓可能會損壞相機模組。
- Basler dart M 模組:您必須在相機模組規格中給定的安全操作電壓範圍內提供 I/O 電源。
- Basler dart M 與 dart E 相機模組:額定操作電壓為 5 VDC。
- 具備乙太網路供電 (PoE) 功能的 Basler dart M 介面板:電源供應必須符合 IEEE 802.3af 規範。
- Basler dart USB 3.0 相機:相機電源必須符合通用序列匯流排 3.0 規範。額定操作電壓為 5 VDC。
注意 – 使用不合適的鏡頭可能會損壞組件或鏡頭本身。
請確保您的鏡頭與允許的最大鏡頭侵入量主題中給定的鏡頭接環尺寸相容。如果您嘗試安裝總鏡頭侵入量大於指定值的鏡頭,可能會損壞鏡頭或濾光片固定座,並且相機模組可能無法正常運作。
適合的鏡頭可透過 Basler 網站取得。
注意 – 感光元件上的灰塵可能會降低相機模組的效能。
- 每當您移除或更換鏡頭或鏡頭轉接環時,請確保模組朝下。
- 如果未安裝模組,請將其存放在原包裝中。
注意 – dart M:乙太網路連接器上的機械應力可能會損壞 dart M 介面板或 GigE 交換器。
如果機械應力施加於乙太網路連接器(RJ-45 插孔),請為纜線提供應力消除,以防止對 dart M 介面板或 dart M GigE 交換器造成機械損壞。
有關如何避免機械應力的資訊,請參閱「安裝說明」主題中的為 RJ45 連接器提供應力消除一節。
注意 – dart Classic/R:使用不正確的插頭可能會損壞 I/O 連接器。
您連接至 I/O 連接器的纜線上的插頭必須具有 6 個公接腳,且必須以 1.27 mm 間距的雙排插頭終端處理。
注意 – 導電接觸可能會損壞電路板。
操作相機模組時,請確保電路板不會與其他物件發生導電接觸。導電接觸可能會導致短路或過電壓,從而損壞相機模組。
注意 – 靜電放電 (ESD) 可能會損壞感光元件與電路板。
請穿著防靜電服裝並使用防靜電材料(例如導電鞋、防靜電手套和 ESD 保護腕帶),以降低靜電放電的風險。
在安裝點(例如地板、工作場所)使用導電材料並安裝導電墊,以防止產生靜電。
控制環境濕度。低濕度可能會導致 ESD 問題。
請注意以下事項:
- 如果您使用的是 S-mount 或 CS-mount 相機模組,請勿拆卸相機前蓋。相機前蓋與電路板已牢固鉚合,拆卸相機前蓋可能會導致這兩個部件受損。
- 切勿讓液體、易燃物或金屬物質接觸電路板,否則可能導致故障或引發火災。
- 請勿撕掉相機模組的序號標籤,該標籤載有序號。
- 請勿在強電磁場附近操作相機模組。避免產生靜電充電。如需詳細資訊,請參閱 Avoiding EMI and ESD Problems。
- 請僅使用原包裝運送與存放相機模組。請勿丟棄包裝。
- 請避免清潔感光元件。如果必須進行清潔,請遵循 cleaning instructions,其中也包含了關於清潔相機外殼的說明。
- 在使用相機模組前,請仔細閱讀相機文件。
符合性、預期用途與授權使用者#
一般資訊#
生命維持應用 (Life Support Applications)#
這些產品並非設計用於生命維持設備、裝置或系統中;在此類應用中,產品故障可合理預期將導致人員受傷。Basler 客戶若將這些產品用於或銷售用於此類應用,須自行承擔風險,並同意完全賠償 Basler 因該等不當使用或銷售所產生的任何損害。
FCC 與 CE 符合性#
Basler dart 相機模組為 OEM 元件,並非供終端使用者直接組裝使用。將 dart 相機模組整合至其系統中的使用者應針對電磁干擾執行適當的測試,並符合 CE 與 FCC 的合規要求。
然而,相容性測試是在相機背面安裝金屬背板的情況下對 dart 相機模組進行的。此設置經證明符合 EN 55022 與 FCC 第 15 部分 B 子部分規則的 CE 與 FCC 要求。
預期用途#
用於機器視覺的 Basler 數位相機專為室內專業影像擷取而設計。適用於 Basler 產品文件之「Environmental Requirements」一節中詳細說明的溫度與濕度要求。必須遵守所有相關的產品文件,包括正確使用相機的說明。
相機不得用於以下用途:
- 需要 Basler 產品文件中未提及之特殊相機認證的用途與安裝。
- 在惡劣條件下使用時,需要特定設計與預防措施的用途與安裝。
若不確定特定相機是否與某些操作條件和用途相容,請 contact your salesperson。
授權使用者#
用於機器視覺的 Basler 數位相機僅供專門從事以下任務的專業人員使用:
- 挑選要使用的相機
- 相機整合與設定
- 相機日常使用
Basler 產品說明書假設使用者具備電機工程師、系統工程師、機電工程師、技術人員與資訊科技工程師的專業技能。
技能不足或有障礙而無法執行下列任務的人員,不得使用相機:
- 正確使用相機
- 遵守安全說明
- 完整理解所有相關的相機說明書