Stress Test Results#
相機已送交獨立的機械測試實驗室,並進行以下列出的應力測試。機械應力測試是在選定的相機型號上進行。機械測試完成後,相機未顯示出可偵測到的物理損傷,且在標準運作測試期間能產生正常的影像。
| 測試 | Standard | 條件 |
|---|---|---|
| 正弦波(各軸) | DIN EN 60068-2-6 | 10–58 Hz / 1.5 mm;58–500 Hz / 20 g;1 倍頻程/分鐘 10 次重複 |
| 衝擊(各軸) | DIN EN 60068-2-27 | 20 g / 11 ms / 100 次正向衝擊 20 g / 11 ms / 100 次負向衝擊 |
| 隨機(各軸) | DIN EN 60068-2-64 | 15-500 Hz / 0.05 PSD(ESS 標準設定檔) / 00:30 h |
ace、ace 2 和 racer 2 S 相機#
機械應力測試是在連接了 C-mount 模擬鏡頭的情況下進行的。該模擬鏡頭長 35 mm,質量為 67 g。若使用更重或更長的鏡頭,則需要為鏡頭提供額外的支撐。
boost 相機#
- 配備 C-mount 的相機,其機械應力測試是在連接了模擬鏡頭的情況下進行的。該模擬鏡頭長 35 mm,質量為 67 g。若使用更重的鏡頭,則需要為鏡頭提供額外的支撐。
- 配備 F-mount 的相機,其機械應力測試是在連接了模擬鏡頭的情況下進行的。該模擬鏡頭長 48 mm,質量為 246 g。若使用更重的鏡頭,則需要為鏡頭提供額外的支撐。
pulse 相機#
機械應力測試是在連接了模擬鏡頭的情況下進行的。該模擬鏡頭的質量為 67 g。
dart Classic/R/E 相機#
- 配備 S-mount 的相機,其機械應力測試是在連接了模擬鏡頭的情況下進行的。該模擬鏡頭的質量為 30 g。若使用更重的鏡頭,則需要為鏡頭提供額外的支撐。
- 配備 CS-mount 的相機,其機械應力測試是在連接了模擬鏡頭的情況下進行的。該模擬鏡頭的質量為 67 g。若使用更重的鏡頭,則需要為鏡頭提供額外的支撐。
- 裸板 (Bare board) 相機:由於裸板型號的電路板與 S-mount 和 CS-mount 型號的電路板相同,因此未對裸板相機單獨進行應力測試。
dart M 相機模組#
dart M 相機模組的機械應力測試是使用 dart M 裸板型號進行的。
由於 dart M 相機模組所使用的 S-mount 和 CS-mount 元件與 dart Classic/R 相機的鏡頭座元件完全相同,因此應力測試結果對於 dart M 相機模組的 S-mount 和 CS-mount 同樣有效。