跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

系統整合#

本主題提供關於最佳安裝條件的資訊。

在指定條件之外使用可能會導致裝置故障及/或運作異常。這些條件適用於所有運作條件下裝置周圍的立即環境。當與外部機箱一起使用時,建議採用主動式溫度控制及/或其他散熱解決方案,以確保裝置維持在這些範圍內。

安裝建議#

  1. 當相機周圍使用外部機殼以達到防塵效果時,請在相機前端與外部機殼之間使用泡棉嵌件或橡膠墊片。
  2. 安裝過程中,請避免對相機機殼施加外力。
  3. 拆卸機殼將使保固失效。
  4. 如需詳細的安裝參考解決方案,請參閱參考設計:安裝 Stereo mini USB 相機主題。

散熱#

  1. 避免相機附近有直接熱源。
  2. 在外部機殼內提供更多空間可能有助於降低運作溫度。
  3. 如需詳細的散熱參考解決方案,請參閱參考設計:最佳散熱實務主題。

線纜設計指南#

  1. Basler 建議使用 1 公尺長的 USB Type-C 線纜。如果需要較長的線纜,請選擇同時支援電源和資料傳輸且經過 USB-IF 認證的線纜(建議長度 $\ge$ 3.0 公尺)。
  2. 如需詳細的線纜設計指南,請參閱參考設計:USB 線纜主題。