跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

racer 2 L 與 racer 2 XL 相機的 I/O 控制#

Basler racer 2 L 和 racer 2 XL 相機配備了三條差動 GPIO 線,分別指定為 Line 1、Line 2 和 Line 3。

這些 GPIO 線旨在接受 RS-422 差動訊號,但它們也可以與低電壓 TTL 訊號一起使用。每條 GPIO 線都可以配置為用作輸入或輸出。

注意:將不正確的電氣訊號施加到相機的 GPIO line 可能會嚴重損壞相機。
  • 在將任何外部電路連接到 GPIO line 之前,請使用 Line Mode 功能將該 line 設定為輸入或輸出。
  • 請務必施加如下所述的適當輸入或輸出訊號電壓。
  • 確保連接至 12 接腳插座的纜線和插頭遵循正確的接腳分配。特別是,請勿使用適用於 Basler 面陣相機的接腳分配。Basler 線陣相機與面陣相機的 12 接腳插座在電氣上是不相容的。

輸入線#

使用帶有 RS-422 的輸入線#

下圖顯示了當每條輸入線都設計用於接收 RS-422 訊號時的典型電路。為了讓相機的 I/O 電路正常運作,請如下方所示提供接地。啟用 120 Ω 端接電阻可確保訊號完整性。

GPIO 線設為接收 RS-422 訊號的輸入時的 GPIO 線電路圖

使用帶有 LVTTL 的輸入線#

下圖顯示了接收 LVTTL(低電壓電晶體-電晶體邏輯)訊號時的典型電路。為此,必須停用端接電阻,並且必須將 LVTTL 訊號施加到相機的正極 (+)輸入接腳。對於此組態,電路使用下方表格中所示的邏輯位準。

資訊

在 pylon Viewer 中,Line Format 顯示為 RS-422,儘管實際使用的 Line Format 是 LVTTL。這僅是一個顯示問題。實際的組態和功能不會受影響。

其中一條 GPIO 線設為接收 LVTTL 訊號的輸入時的 GPIO 線電路圖

Electrical Requirements#

使用 LVTTL 時,下列電壓要求適用於相機的 I/O 輸入(上方範例中的接腳 4)。

電壓 描述
0–5.0 VDC 安全工作範圍。
0–0.8 VDC 表示邏輯 0。
>0.8–2.0 VDC 發生邏輯位準轉換的區域。在此區域中,邏輯狀態未定義。
>2.0 VDC 表示邏輯 1。
6.0 VDC 絕對最大電壓。
絕不能超過此電壓。這樣做可能會損壞相機並使保固失效。

Input current: <100 µA

輸出線#

使用帶有 RS-422 的輸出線#

下圖顯示了當每條輸出線都設計用於傳輸 RS-422 訊號時的典型電路。為了讓相機的 I/O 電路正常運作,請如下方所示提供接地。

GPIO 線設為傳輸 RS-422 訊號的輸出時的 GPIO 線電路圖

使用帶有 LVTTL 的輸出線#

下圖顯示了傳輸 LVTTL 訊號時的典型電路。低訊號由接近零的相機輸出電壓表示,高訊號由大約 3.3 VDC 的輸出電壓表示。這些電壓在低電壓 TTL 設備通常指定的位準內。

Output current: <150 mA

為了讓相機的 I/O 電路正常運作,請如下方所示提供接地。必須停用端接電阻。

其中一條 GPIO 線設為傳輸 LVTTL 訊號的輸出時的 GPIO 線電路圖