跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

硬體安裝 (CoaXPress 相機)#

本主題將說明如何安裝 Basler CoaXPress 攝影機,即 Baslerboost、racer 2 及ace 2 V型號的攝影機。

視您的相機型號而定,最多可建立四組 CoaXPress 連線。

一般注意事項#

要操作您的 Basler CoaXPress 攝影機,您需要安裝以下軟體和硬體組件:

下表列出了 Basler 產品系列中合適的影像擷取卡或介面卡,以及相關配件。

Camera 影像擷取卡或
介面卡
配件
ace 2 V CXP-12 介面卡 1C、2C 或 4C
imaFlex CXP-12 四通道
imaWorx CXP-12 Quad
CoaXPress 資料線纜,Micro-BNC x2(HD-BNC),P
電源/I/O 纜線,M8 6 針/開放式,P
散熱片與壓縮空氣冷卻器
boost R CXP-12 Interface Card 1C, 2C, or 4C
imaFlex CXP-12 Quad
imaWorx CXP-12 Quad<brimaFlex CXP-12 Penta
CoaXPress 資料纜線,Micro-BNC x2(HD-BNC),P
電源/I/O 纜線,M8 6p/開放式,P
散熱片
攝影機用電源供應器,18.0 W,M8 6 針
C 型卡口、F 型卡口、M42x0.75 卡口(FBD 16 mm)、M42x1 卡口(FBD 16 mm)、M42x1 卡口(FBD 45.56 mm)、M72x0.75 卡口
boost V CXP-12 介面卡 4C
imaWorx CXP-12 四通道
imaFlex CXP-12 Penta
CoaXPress 資料線纜,Micro-BNC x2 (HD-BNC),P
I/O 線纜,HRS 6p/開放式,P
攝影機用電源供應器,24 V,HRS HR10A,4針
USB 2.0 韌體更新專用纜線(A 型,1.8 公尺)
散熱片與主動式風扇
C 型卡口、F 型卡口、M42x1 卡口(FBD 12 mm)、M58x0.75 卡口(FBD 11.48 mm)
boA13440-17cm CXP-12 介面卡 2C
CXP-12 介面卡 4C
imaFlex CXP-12 四通道
imaFlex CXP-12 Penta
CoaXPress 資料線纜,Micro-BNC x2(HD-BNC),P
電源/I/O 纜線,M8 6 針/開放式,P
racer 2 S CXP-12 介面卡 1C、2C 或 4C
imaFlex CXP-12 四通道
imaWorx CXP-12 Quad
CoaXPress 資料線纜,Micro-BNC x2(HD-BNC),P
電源-I/O 纜線,M8 6p/開放式,P
電源-I/O 纜線,RS-422 M8 ,6 針/開放式
散熱器與壓縮空氣冷卻器
racer 2 L CXP-12 介面卡 2C
CXP-12 介面卡 4C
imaWorx CXP-12 Quad
CoaXPress 資料線纜,Micro-BNC x2(HD-BNC),P
電源/I/O 纜線,HRS 12 針/開放式,P
鰭片散熱器與壓縮空氣冷卻器
racer 2 XL imaFlex 2 Dual 100 光纜,MPO,8x PC/F
Cisco 100GBASE-SR4-S QSFP 模組
電源/I/O 纜線,HRS ,12 針/開放式,P
鰭片式散熱器
攝影機電源供應器,24 V/60 W,DC 5.5/2.1 mm 插孔

資訊

  • 如欲了解可選配件的完整產品系列,請同時瀏覽 Basler 網站,查閱鏡頭、照明裝置及配件相關資訊。數據線與 I/O 線纜提供多種長度選擇。CoaXPress 數據線亦提供拖鏈型號。
  • 您也可以使用其他廠商的幀擷取卡。在此情況下,請參閱相關廠商的說明文件,以確保正確安裝。幀擷取卡必須完全符合 CoaXPress 標準。Basler 建議使用最大串流封包大小 ≥ 1 KByte 的裝置。
  • 針對boost R 相機,Basler 亦提供Basler CXP-12 評估套件(Boost 版)。此產品套裝旨在協助您更輕鬆地為您的 Boost 相機型號挑選合適的元件。

安裝相機#

開始之前#

在開始硬體安裝之前,請確保備妥下列項目:

  • 一款 Basler CoaXPress 攝影機。
  • 一台配備幀擷取卡或合適介面卡的電腦。
  • 若您希望透過介面卡或影像擷取卡為攝影機供電(CoaXPress 供電(PoCXP )),請確保該介面卡或影像擷取卡已連接至電腦的電源供應器。(此資訊不適用於racer 2 XL 系列攝影機。)
  • 若您未使用PoCXP ,則需搭配外部電源供應器。請確保該電源供應器符合您相機型號相關主題中所列的規格要求。您可在「區域式與線掃式相機」章節中找到您相機的相關主題。
  • 如有需要,請選用合適的鏡頭。
    若您需要協助選定最適合您應用需求的鏡頭,請聯絡Basler 技術支援部門。
  • 如有需要,請搭配合適的支架。
  • 視您的相機型號而定,最多可連接四條配備適當連接器的 CoaXPress 數據線,或一條光纖。
  • 視情況而定,需配備電源線,或附有適當連接器的電源線與 I/O 線纜。
  • 視情況而定,可採用散熱元件,例如散熱片。

一般安裝步驟#

資訊

  • 請確保已將攝影機從任何電源供應中斷開連接,並已關閉主機電腦且將其從電源插座拔除。
  • 在接下來的安裝步驟中,請務必確保相機鏡頭朝下,以防止灰塵沾到感光元件上。
  1. 請取下相機前方的保護貼或蓋子。
  2. 如有需要,請將接環安裝至相機上。
    請確保接環安裝方向正確,且鏡頭卡口朝外。
  3. 如有需要,請將合適的鏡頭裝上相機。
    請注意,鏡頭插入的深度切勿超過「最大允許鏡頭插入深度」一節中規定的值。
  4. 確保有足夠的散熱。

ace 2 V 及racer 2 S 相機#

ace 2 V 及racer 2 S 連接器

若要安裝相機:

  1. 請依照一般的安裝步驟操作。
  2. 將相機連接至電腦與電源。

    如果您正在使用 CoaXPress 供電技術(PoCXP )

    1. 請使用 CoaXPress 資料線,將攝影機的 Micro-BNC(HD-BNC)連接器連接至介面卡或影像擷取卡的 Micro-BNC 連接埠。

    如果您使用的是外部電源供應器

    1. 請依照上述說明,將 CoaXPress 資料線連接至攝影機與介面卡或影像擷取卡。
    2. 將電源 I/O 纜線連接至相機的M8 6 針接頭。
      注意:若您自行製作纜線,請遵循您所用相機型號相關主題中詳述的針腳配置。您可在「區域掃描與線掃描相機」章節中找到您相機的相關主題。
    3. 將電源 I/O 纜線的開放端連接至電源供應器。
      您可使用 Basler 原廠系列中的電源供應器。
    4. 將電源供應器插入電源插座。
  3. 開啟主機的電源,並讓電腦啟動。

    相機的狀態指示燈LED 會顯示不同的運作與連線狀態,其中每個LED 皆代表一個 CXP 連線的狀態。

    有關「LED 」各狀態及其對應顏色的資訊,請參閱您相機型號的相關主題。您可在「面掃描與線掃描相機」章節中找到您相機的主題。

  4. 請繼續進行下一步。

boost R 相機#

boost R 連接器

若要安裝相機:

  1. 請依照一般的安裝步驟操作。
  2. 將相機連接至電腦與電源。

    如果您正在使用 CoaXPress 供電技術(PoCXP )

    1. 請使用 CoaXPress 資料線,將攝影機的 Micro-BNC(HD-BNC)連接器連接至介面卡或影像擷取卡的 Micro-BNC 連接埠。注意:若僅使用一條 CoaXPress 資料線,請務必將該資料線連接至攝影機的主連接器。

    如果您使用的是外部電源供應器

    1. 請依照上述說明,將 CoaXPress 資料線連接至攝影機及介面卡或影像擷取卡。
    2. 將電源 I/O 纜線連接至相機的M8 6 針接頭。
      注意:若您自行製作纜線,請遵循您所用相機型號相關主題中詳述的針腳配置。您可在「區域掃描與線掃描相機」章節中找到您相機的相關主題。
    3. 將電源 I/O 纜線的開放端連接至電源供應器。
      您可使用 Basler 原廠系列中的電源供應器。
    4. 將電源供應器插入電源插座。
  3. 開啟主機的電源,並讓電腦啟動。

    相機的「LED 」狀態(複數)表示不同的運作與連接狀態,其中每個「LED 」均表示恰好一個 CXP 連接的狀態。

    有關「LED 」各狀態及其對應顏色的資訊,請參閱您相機型號的相關主題。您可在「面掃描與線掃描相機」章節中找到您相機的主題。

  4. 請繼續進行下一步。

boost V 相機#

boost V 連接器

若要安裝相機:

  1. 請依照一般的安裝步驟操作。
  2. 將相機連接至電腦與電源。

    如果您正在使用 CoaXPress 供電技術(PoCXP )

    1. 請使用 CoaXPress 資料纜線,將攝影機的 Micro-BNC(HD-BNC)連接器連接至介面卡或影像擷取卡的 Micro-BNC 連接埠。
      標有「1」的連接器必須最後連接。

    如果您使用的是外部電源供應器

    1. 請依照上述說明,將 CoaXPress 資料線連接至攝影機及介面卡或影像擷取卡。
    2. 將電源線連接至相機的外部電源連接器(Hirose micro HR10A-7R-4S)。
      注意:若您自行製作電源線,請遵循您所用相機型號相關主題中詳述的針腳配置。您可在「區域式與線掃式相機」章節中找到您相機的相關主題。

      資訊

      為確保透過 AUX 電源獲得穩定的電力供應,請為幀擷取卡或介面卡的所有已連接通道關閉「PoCXP 」功能。操作方式如下:在「pylon Viewer 」中開啟幀擷取卡或介面卡,導航至「傳輸層控制」,並針對每個選定的 CXP 連接執行「PoCxp Off」指令。

    3. 將電源線的開放端連接至電源供應器。
      您可使用 Basler 原廠系列中的電源供應器。

    4. 將電源供應器插入電源插座。
  3. 開啟主機的電源,並讓電腦啟動。

    相機的「LED 」狀態(複數)表示不同的運作與連接狀態,其中每個「LED 」均表示恰好一個 CXP 連接的狀態。

    有關「LED 」各狀態及其對應顏色的資訊,請參閱您相機型號的相關主題。您可在「面掃描與線掃描相機」章節中找到您相機的主題。

  4. 請繼續進行下一步。

racer 2 L 相機#

racer 2 L 連接器

若要安裝相機:

  1. 請依照一般的安裝步驟操作。
  2. 將相機連接至電腦與電源。

    如果您正在使用 CoaXPress 供電技術(PoCXP )

    1. 請使用 CoaXPress 資料線,將攝影機的 Micro-BNC(HD-BNC)連接器連接至介面卡或影像擷取卡的 Micro-BNC 連接埠。
      注意:若僅使用一條 CoaXPress 資料線,請務必將該資料線連接至攝影機的主連接器。

    如果您使用的是外部電源供應器

    1. 請依照上述說明,將 CoaXPress 資料線連接至攝影機及介面卡或影像擷取卡。
    2. 將電源 I/O 纜線連接至相機的 12 針 Hirose 微型插座。
      注意:若您自行製作纜線,請遵循您所用相機型號相關主題中詳述的針腳配置。您可在「區域式與線掃式相機」章節中找到您相機的相關主題。
    3. 將電源 I/O 纜線的開放端連接至電源供應器。
      您可使用 Basler 原廠系列中的電源供應器。
    4. 將電源供應器插入電源插座。
  3. 開啟主機的電源,並讓電腦啟動。

    相機的「LED 」狀態(複數)表示不同的運作與連接狀態,其中每個「LED 」均表示恰好一個 CXP 連接的狀態。

    有關「LED 」各狀態及其對應顏色的資訊,請參閱您相機型號的相關主題。您可在「面掃描與線掃描相機」章節中找到您相機的主題。

  4. 請繼續進行下一步。

racer 2 XL 相機#

racer 2 XL 連接器

若要安裝相機:

  1. 請依照一般的安裝步驟操作。
  2. 將光纖纜線插入 QSFP28 收發器模組中。

    警告 – 雷射安全說明 雷射安全

    為避免受傷,請務必遵循以下安全說明:

    光纖連接會發射紅外線範圍內的雷射輻射。雷射輻射是肉眼不可見的,若直接接觸眼睛可能會造成視力受損。切勿直視開放的光纖端面或作用中的光學連接埠。在進行任何安裝、維護或清潔之前,請先斷開連接或安全地將其關閉。請小心處理並棄置光纖殘餘物。

  3. 將相機連接至電腦與電源。

    1. 請使用附有 QSFP28 收發器模組的光纖纜線,將攝影機的 QSFP28 埠連接至影像擷取卡的 QSFP28 埠。
    2. 將電源 I/O 纜線連接至相機的 12 針 Hirose 微型插座。
      注意:若您自行製作纜線,請遵循您所用相機型號相關主題中詳述的針腳配置。您可在「區域式與線掃式相機」章節中找到您相機的相關主題。
    3. 將電源 I/O 纜線的開放端連接至電源供應器。
      您可使用 Basler 原廠設備系列中的24 V/60 W 電源供應器,DC 5.5/2.1 mm 插頭。
    4. 將電源供應器插入電源插座。
  4. 開啟主機的電源,並讓電腦啟動。

    相機的「LED 」狀態(複數)表示不同的運作與連接狀態,其中每個「LED 」均表示恰好一個 CXP 連接的狀態。

    有關「LED 」各狀態及其對應顏色的資訊,請參閱您相機型號的相關主題。您可在「面掃描與線掃描相機」章節中找到您相機的主題。

  5. 請繼續進行下一步。

後續步驟#